"化石燃料之所以能在全球橫行無阻,以相對便宜的價格與其他能源競爭,除了外部汙染成本未被內部化,更重要的是常得到各國政府不合理的政策補貼。一旦抽離補貼,化石燃料的開採與發展即欠缺經濟效率與足夠競爭力!"
![]() |
| (圖片來源:350官網) |
![]() |
| 2015年各國化石燃料補貼 |
|
2015年台灣的政府稅後補貼
|
2015年稅後補貼占GDP比例
|
|
|
石油
|
125.1
|
2.29%
|
|
燃煤
|
144.2
|
2.64%
|
|
天然氣
|
33.1
|
0.61%
|
|
電力
|
13.4
|
0.25%
|
|
總計
|
315.8
|
5.79%
|
![]() |
| 德國方興未艾的Ende Gelände運動 |
|
投資企業
|
2017年
台大投資額
|
年終預計
持股數
|
每股預期股利
|
2017年
預期投資收益
|
2016年
投資收益
|
2015年該企業總排碳量
|
|
|
單位
|
千元
|
股
|
元/股
|
千元
|
千元
|
千噸
CO2當量
|
|
|
中國鋼鐵
|
61,960
|
3,451,835
|
0.6
|
2,071.1
|
2,347
|
21,127
|
|
|
臺塑石化
|
27,698
|
351,500
|
2.5
|
878.75
|
812
|
8,898
|
|
|
台灣水泥
|
41,714
|
1,528,000
|
1.0
|
1,528
|
4,584
|
5,239
|
|
|
亞洲水泥
|
53,136
|
1,939,278
|
1.1
|
2,133.21
|
1,710
|
4,770
|
|
|
南亞塑膠
|
46,970
|
770,000
|
2.4
|
1,848
|
1,540
|
6,283
|
|
|
福懋科技
|
33,129
|
1,636,000
|
1.2
|
1,963.2
|
0
|
107.4
|
|
|
加總
|
264,607
|
10,422
|
10,993
|
46424.4
|
|
最近一個月的網頁瀏覽次數:86765