位於紐西蘭北島的陽光小鎮吉斯伯恩(Gisborne),日照條件極佳,電力卻不靠太陽能,甚至面臨風災時停電、電費高昂的問題。2023年,颶風嘉布瑞爾(Gabrielle)讓吉斯伯恩電力中斷長達近10天,而吉斯伯恩的電價高居全紐西蘭第五名。
在吉斯伯恩,一張電費帳單背後包括了四種服務費用:發電公司Eastland Generation、負責國家電網的Transpower、地區配電公司Firstlight Network以及電力零售商的營運服務費用。有別於台灣實施全國統一電價,紐西蘭採行區域電價,反映該地區的電力生產、傳輸、分送、零售與其他費用。
紐西蘭由多個民營企業供應電力,國家電網則由國營企業Transpower營運,負責將電力從發電廠輸送到各城鎮及大型工業用戶,再由地方線路公司配電至用戶家中。由於各區營運成本不同,加上每個家戶可以自由選擇電價方案,因此每戶的電價也會有所差異。
根據紐西蘭電力管理局整理的電力服務占每月平均家庭電費百分比,約38.5%來自發電、8%來自輸電、24.5%來自配電、11%則是零售營運費。而從Firstlight Network網站上的資料可以看出,在吉斯伯恩,電網與零售占電費帳單的比例明顯高於全國平均。

吉斯伯恩與紐西蘭全國平均電費結構比較,吉斯伯恩後端成本高。製圖:楊軒妮。
吉斯伯恩座落於北島東海岸,以衝浪文化、優質酒莊聞名,產業結構以農林業、季節工等低技術性工作為主,由於經濟發展受限,居民平均收入低於紐西蘭薪資中位數。吉斯伯恩附近群山圍繞、地處偏遠,電力線路設置成本高,加上居民少,電網投資成本攤提下,須承擔比其它地區更高昂的電費。
當地配電公司Firstlight Network更於今年初表示,為因應近年來的極端氣候事件(如2023年的風災),須增加投資、調漲電費,以強化電網韌性。這波調漲,讓吉斯伯恩的居民每月平均電費額外支出最高19紐幣。
薪資低、電價不斷上漲,居民的相對剝奪感可想而知。在2025年7月,吉斯伯恩平均電費每個月262紐幣(約新台幣4772元),紐西蘭第一大城奧克蘭(Auckland)則是225紐幣(約新台幣4098元)。

根據紐西蘭電力局統計,2025年7月Gisborne平均每個月應繳262紐幣電費(約新台幣4772元)。照片來源:擷取自紐西蘭電力局
2023年,颶風Gabrielle橫掃紐西蘭,造成22.5萬戶停電,上千人被迫撤離。強風吹倒電線桿與樹木,土石淹沒道路、沖垮房屋,村落與農地遭埋沒,重創居民生計。洪災也破壞了位在霍克斯灣(Hawke’s Bay)的變電站,造成吉斯伯恩與霍克斯灣大範圍停電,影響高達9.2萬戶家庭,9-10天才恢復供電。
吉斯伯恩主要靠水力發電,但因發電量有限,仍須仰賴鄰近的Tauhara地熱發電來滿足需求。風災發生當下,唯一的變電站失靈,無法將地熱發電輸往東海岸,吉斯伯恩自然大受影響。

來自Tauhara地熱發電廠(位於陶波湖)的電,需先經過Redclyhee變電站(位於霍克斯灣),再傳送到Tuai水力發電廠(位於在懷卡雷莫阿納湖),接著提供吉斯伯恩使用。製圖:楊軒妮。
所幸,吉斯伯恩日照時數充沛,2024年全年日照時數高達2287小時,是紐西蘭歷史上第27高。為解決偏遠地區能源不平等、強化能源韌性,三個當地毛利部落與Tairāwhiti環境中心聯合發起(TDEP),推動社區屋頂型光電。
「太陽能板和電池的價格大幅下跌,最簡單可行的方式是必須大規模推動(這項方案),讓大部分家庭都能用得起電。」TDEP計畫負責人迪布爾(Harley Dibble)說。
TDEP計畫以當地毛利會堂(marae)和學校安裝再生能源設備的經驗為基礎,擴大推行。迪布爾認為,由部落發起、投資的專案,能讓社區掌握更多能源生產,不再受控於集中式能源,進而降低居民面對電價上漲的衝擊。威靈頓維多利亞大學資深研究員休米(Paul Humey)亦表示,全球太陽能板價格下降,家用太陽能正是最經濟實惠的選項。

圖為西太平洋銀行Gisborne分行。因應颶風等自然災害,西太平洋銀行在東海岸四地分行安裝太陽能板與儲能設備。攝影:楊軒妮
Gabrielle颶風也促使金融服務業做出改變。西太平洋銀行(Westpac NZ)在如吉斯伯恩這樣的颶風重災區,安排每間分行安裝太陽能板與儲能設備。銀行協理特倫維斯(Colin Trenwith)表示,使用太陽能可降低碳排放,但更重要的是未來就算停電,銀行還是能提供服務。
2023年底,全紐西蘭最大的太陽能電廠在吉斯伯恩正式營運,占地6.1公頃,共8000片雙面太陽能板,總裝置容量5.2MW,預計每年可生產約7300MW的綠電,足以供應1000戶家庭使用。
太陽能在紐西蘭是相對新的再生能源,過去主要以分散式能源提供家戶與企業使用,近年越來越多大型太陽能廠併入國家電網。2023年到2024年,紐西蘭太陽能裝置容量增加了51%,2024年住宅型光電則增加29%,整體發電量增加62%,達到歷史新高。
正如休米所說:「太陽能規模化有助於減輕用戶能源負擔,同時達到紐西蘭減排目標。」在提升太陽能發電量、降低碳排放的目標下,太陽能或許能成為吉斯伯恩擺脫能源脆弱的途徑。然而,屋頂型太陽光電尚未普及,對電價的影響仍不顯著,如何讓一般家庭接受新能源、參與建置,仍是未來努力的方向。
RNZ News(Euronews,2024年8月22日),Tai Rāwhiti has some of the highest power prices. Can renewable energy help?
Commerce Commission New Zealand,Understanding how changes to lines charges may impact your electricity bill
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade(2023年3月),Cyclone Gabrielle’s impact on the New Zealand economy and exports
Transpower, Hawke's Bay and Gisborne power outage
NZ Herald(2024年2月16日), Cyclone Gabrielle 12 months on: Redclyffe switched on, but what’s the future?
Mirage News(2025年10月6日), Solar Power Delivers Resilience For Westpac NZ Branches
Eastland Group(2023年11月23日),Tairāwhiti's Solar Farm Debut: New Zealand's Largest
最近一個月的網頁瀏覽次數:83146