低碳生活 blog

搜尋結果

標籤:
  • 省電燈具
  • LED省不省 實驗給你看

    實驗結果發現,在使用相同燈具時,原本光通量不如省電燈泡的LED燈,裝在崁燈上時竟可以548流明,擊敗裝省電燈泡的495流明崁燈。至於在崁燈總發光效率上,LED模組每瓦也可達42.2流明,高於省電燈泡燈具每瓦可產生的34.9流明。
  • 省電燈泡=耗電日光球?!

    省電燈泡因為在設計上就是日光燈管與電子式安定器的結合體,理論上燈管壞了,電子式安定器的部分可能還是好的。但目前通用的設計,卻都被迫一起丟棄,也有增加環境負擔之虞。
  • 廢省電燈泡 回收別忘它

    如何提升回收率,讓民眾了解省電燈泡跟燈管一樣要回收,成為政府、回收商及處理場的共同挑戰。
  • 回收燈管 95%可再利用

    燈管裏不但裏頭汞是百分之百的回收,連螢光粉與玻璃也都一定程度混有回收材質,可說是台灣目前最接近「搖籃到搖籃」概念的商品。
  • 說LED燈不省電 太超過

    民眾在LED燈價格仍高的這段時間內,不妨可搭配使用省電燈泡及LED燈;要整間亮的先用傳統燈泡,裝飾用的嵌燈及小夜燈則改用LED。
  • 省電燈泡 點愈久愈暗

    省電燈泡從一開始使用,它的光束維持率就會一直下降;而當它的亮度降至原有的60%時,就是廠商認定這顆燈泡壽終正寢之時
  • 救荷包 社區吹起節能風

    隨著此波電價上漲,住戶們也總算開始思考是否要開始節能,除要求中控的陽台燈提早一小時關上外,也開始有住戶主動跳出來,試圖說服社區思考整體的節能策略。
  • 趕上國際 台灣也跟白熾燈泡說掰掰

    由能源局所新公佈「585白熾燈汱換計畫」,指的是在五年期間內,將所有傳統燈泡全數淘汱。若依省電燈泡比白熾燈泡節電80%,以及使用壽命長三倍來換算,預計改換後將可省下八億度電,以及五十萬噸的二氧化碳。
  • LED檯燈 有未來感的節能商品

    這架LED檯燈,用電量比我桌上的18瓦省電燈泡檯燈省電33%,更比傳統60瓦鎢絲燈泡檯燈省電82%。
  • 全球換省電燈泡 世界照明用電將降四成

    國際能源署十日在峇里島氣候變遷會議指出,如果全球能源消耗維持現在速率,在二○三○年與能源有關的二氧化碳排放,將會由現有270億噸,上升至420億噸。不過,如果在使用端能有效率地使用電力,將可大幅降低17%排放量。
  • 換節能燈泡 別把抽油煙機燈給忘了

    許多人晚上燉煮食物時,常用它來當作小夜燈,但別以為那個小燈燈光昏暗就沒耗什麼電,它耗的電可是相當於一根40W的日光燈管喔!
  • 省電燈泡發出超強電磁波? 專家:啟動瞬間略強

    其實可以說幾乎所有電器產品,特別是有磁性元件的電器,或是需使用交流電工作的電器,像是電風扇、捕蚊燈等,在啟動與關閉的瞬間都會有電磁波,僅是量的多寡及瞬間的長短不同而已。因此基金會建議大家在使用高磁電器時,記得保持適當距離,並減少使用時間。