聯合國生物多樣性大會落幕 將成立卡利基金2024/11/04聯合國第16屆《生物多樣性公約》締約方大會(CBD COP 16)2日在哥倫比亞落幕,會議達成歷史性成就,將成立原住民常設機構,並要求從生物遺傳資源獲利的企業須撥出一定比例的利潤回饋到新成立的卡利基金(Cali fund),以協助生物多樣性豐富地區的發展。生物多樣性COP16CBD COP
Q&A:碳抵換是什麼? 抵換額度(Carbon Offset Credit)怎麼來?2023/08/10碳抵換(Carbon Offset)是什麼? 無論是搭車上班,或是參與一場會議,即使再怎麼環保,日常活動還是會產生二氧化碳。所謂的零碳,並非零排碳的意思,而是透過減碳計畫來抵銷碳排,這就是碳抵換的概念。碳權碳中和碳捕捉碳抵換
【COP27系列九】能源危機見真章 氣候績效指標中國大跌 台灣倒數第七2022/11/15年年引發台灣關注的「氣候變遷績效指標」(Climate Change Performance Index)今(14)日於聯合國氣候大會(COP27)會場上公布。台灣今年上升1名,進展到57名。跟日、韓等國同屬「非常差」的後段班。氣候政策氣候變遷能源政策CCPICOP27
iPhone和紅樹林有什麼關係? 蘋果100%碳中和的全球布局2022/06/10今年世界地球日前夕,蘋果公布正在印度雷加德(Raigad)沿海進行的紅樹林保育計畫。這個位於馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的地區,擁有2萬1,000公頃的紅樹林。希望透過紅樹林吸收並儲存二氧化碳的特性,降低大氣中的溫室氣體,減緩氣候變遷帶來的災害,並作為該企業在產品製程減碳之外,實現2030年碳中和目標的手段之一。全球暖化氣候行動ESG企業問責碳中和碳抵換
「看不見的空調」 漢堡環境能源署大樓 降溫三大良方2019/01/31搭配這套系統的是德國建築很重視的外牆隔熱與氣密,如此才能留住冷空氣。夏天可以開窗,但在寒冷的冬天或是沒有對外窗戶的空間就需要靠通風系統。頂樓的熱交換系統可以讓室、內外空氣交換,同時讓暖(冷)溫度保留在室內。德國建築節能綠建築節能好宅德國進行式
綠建築高貴不貴 德國第二代標準DGNB辦到了2019/01/30DGNB也強調社會文化面向,保留更多的空間讓人們到戶外走動、休息,而不是整天待在辦公室裡工作,這也很重要。畢竟,建築的初衷,是為「人」而設計。德國建築節能綠建築節能好宅德國進行式
入住「被動節能住宅」 住戶初體驗「好多了,簡直無法比較!」2019/01/29建築師量身打造,蓋的又是高建築節能標準的建築,問及開發費用,Rudolf說,市府有對有小孩的家庭提供優惠,另一方面,住戶聯合建房少了開發商費用,其實不會更貴。德國建築節能節能好宅德國進行式被動式建築
【專訪PHI】除溼、遮蔭做好 被動式「節能建築」也適用台灣2019/01/28建築外殼的隔熱跟氣密功能好,就可以減少室外環境對室內的影響,這時候,只要使用很少的能源就可以創造室內的舒適度。德國建築節能節能好宅德國進行式被動式建築
用最少的能源重新定義舒適 Transsolar用氣候改寫建築2019/01/25經常在高溫與冷房間進出對人體也不健康。一種可能的做法是──讓溫度像洋蔥一層層改變狀況,入口處較冷,進到辦公區後維持正常溫度,而不同區域間溫度不要有太大變化。德國建築節能節能好宅德國進行式