低碳生活blog

研究:北京孕婦體內鋰濃度比工業城市高出40倍

2025/06/03 謝明珊


最新研究發現,北京孕婦和新生兒體內的鋰濃度高得驚人,甚至是其他城市的20倍以上,來源卻無法追溯。專家懷疑可能跟當地盛行的鋰電池產業有關,特別是中國的鋰電池回收率太低,可能讓鋰滲入大環境,進而影響胎兒健康。

車水馬龍的北京高速公路。照片來源:N509FZ/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

鋰,是讓電動車和行動裝置運轉的關鍵原料,象徵著綠色科技的進步,但一項最新研究發現,在中國首都北京,孕婦與新生兒血液中的鋰濃度居然遠高於中國其他工業城市,甚至高出20倍之多。

2021年,北京孕婦的平均血液鋰濃度為11.23微克/公升(mcg/L),略高於一般健康族群的建議安全值10微克;兩年後,北京孕婦的血液鋰濃度超出安全值170%。令學者大為震驚,直呼這是綠能時代下的新健康風險。

鋰濃度相差40倍 長沙對照組落差驚人

這項研究發表於《生態毒理與公共衛生期刊》(Journal of Ecotoxicology and Public Health),研究團隊比對2019至2023年間,北京97名孕婦與長沙297名孕婦的數據。事實上,胎兒鋰暴露和臍帶血鋰濃度的數據並不多,因此研究選擇了位於中國中部的工業城市長沙作為對照組,發現長沙孕婦的平均血液鋰濃度僅為0.61微克,跟北京的數據有著極大反差,可見北京地區的污染情況非比尋常。

此外,北京孕婦體內的鋰含量竟然高達27.31微克,是長沙平均值的近45倍。根據《南華早報》,令人訝異的是,北京孕婦體內的鋰含量在短短幾年間增加了一倍以上,從2019年的13.05微克,增加到2023年的達27.31微克。

據《南華早報》報導,研究主持人同時也是中國科學院環境化學家的胡立剛指出,北京孕婦體內約96%的鋰來源,無法從飲食、水或空氣追溯,他推測北京可能長期存在未知的污染源。

專家呼籲,環境中鋰濃度持續上升是項警訊,對於高敏感族群的潛在風險應及早重視。

研究團隊比對北京與長沙多名孕婦血液中的鋰濃度數據,發現北京地區的污染情況非比尋常。照片來源:截取自論文Lithium Levels in Umbilical Cord Blood from Two Cities in China: Indicating Unidentified Sources of Human Exposure

鋰怎麼進入我們體內?

據《法廣》報導,鋰元素進入人體的途徑很多,最常見的來源是飲食,例如穀物、蔬菜及飲用水。雖然北京的米、蔬菜和水的鋰含量略高於長沙,但光是攝取這些食物,不至於有如此驚人的差距。

工業污染也是不容忽視的來源,尤其是燃煤產生的懸浮微粒,會導致空氣中的鋰含量上升。中國煤炭排放中的鋰濃度位居全球之冠,相當於全球平均值的三倍。而在鋰礦開採與鋰電池製造、回收的過程中,也會釋放含鋰的懸浮微粒。

鋰曾被用來治療憂鬱症等精神疾病,主要當作情緒穩定劑使用。早期甚至許多知名的飲品,像是七喜(7 UP)會添加檸檬酸鋰,以舒緩情緒。不過,本次研究對象皆未服用鋰類藥物,故可以排除藥物干擾的可能性。

北京市電動車與鋰電池產業的生產重鎮。圖為理想汽車在北京的製造總部。照片來源:N509FZ/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)

鋰電產業蓬勃 回收制度成漏洞

據《南華早報》指出,北京是中國鋰電池研發與製造的重鎮。2024年10月,一座固態鋰電池新廠正式落腳北京經濟技術開發區,這是中國打造全球綠能供應鏈的重要一環。此外,北京至少有五家研發與生產鋰電池的公司。雖然研究並沒有直接點出與北京孕婦體內鋰濃度飆升的直接相關,但在地理與時間上的巧合,值得後續關注。

歐盟要求2030年電池回收率要達到七成。相較之下,中國的回收率仍低於20%,外界推測可能是廢棄鋰電池未妥善處理,導致鋰滲入地下水造成污染,進而影響整個大環境。

中國多地出現大量廢棄的電動車,形同一座座汽車墳場。照片來源:截取自Guoyong Wu影片《No Place to Place Ⅱ——Graveyards of shared cars and network cars in China

在鋰電產業蓬勃發展下,全球對鋰的需求預計到2040年將成長40倍。專家警告,屆時可能有多達八成的鋰會釋放到環境中,對工業區與城市造成更大的潛在風險。

《法廣》引述研究指出,若人體長期接觸高濃度的鋰,可能導致腎臟、甲狀腺與神經系統問題,症狀包括嗜睡、癲癇、精神錯亂甚至昏迷。孕婦若在懷孕初期接觸高劑量的鋰,則可能增加流產與胎兒畸形的風險。有統計指出,接受憂鬱症鋰鹽治療的孕婦流產率為20.8%,為未接受治療孕婦的兩倍。

參考資料

南華早報(2025年3月5日),Unusually high lithium levels among Beijing’s pregnant women and newborns: study 

法廣(2025年3月17日),研究顯示:北京孕婦臍帶血鋰濃度超高而暴露源不明

Lithium Levels in Umbilical Cord Blood from Two Cities in China: Indicating Unidentified Sources of Human Exposure, Environmental Science & Technology, DOI:10.1021/acs.est.4c12959

希臘城市時報(2025年4月16日),Lithium Contamination In China Puts Mothers And Infants At Risk

謝明珊

從事筆譯十餘年,悠遊在商管、身心靈、科學各種領域,在有限的生命裡,做自己喜歡做的事。

所有文章→

延伸閱讀

最近一個月的網頁瀏覽次數:95904