全球氣候變遷加劇,西非可可產區的高溫日數增加,衝擊象牙海岸、迦納、喀麥隆與奈及利亞的可可產量,也推高全球巧克力價格。為應對成本壓力,「縮水式通膨」成為行業趨勢,消費者未來將面對更貴、更小、成分改變的巧克力產品。
由Kit Kat和Aero攜手推出的「KitKat Chunky Aero Mint」風味巧克力,溶入了Aero經典的氣泡巧克力結構,營造獨特口感。照片來源:jpellgen/Flickr(CC BY-NC-ND 2.0)
你是否注意到手中的巧克力越來越貴,甚至正悄悄縮小、吃起來口感不太一樣了?這或許不是錯覺,近年來,全球氣候變遷加劇,巧克力產業面臨嚴峻挑戰。近兩年的可可價格創下歷史新高,全球最大的可可生產國正經歷極端高溫、乾旱、病蟲害的衝擊,導致可可產量急劇下降。
根據非營利組織「氣候中心」(Climate Central),每年10月至3月是可可的主要收穫季節。但隨著全球暖化,2024年的可可產季,象牙海岸與迦納超過32°C的高溫日數,暴增了三週以上。
高溫不僅破壞可可的產量與品質,導致收成減少、衝擊西非的經濟,影響無數仰賴可可維生的農民。一旦產量下降,也會推高全球巧克力價格。
據《Grist》報導,全球有大約七成的可可來自西非,主要生產國為象牙海岸、迦納、喀麥隆與奈及利亞,其餘則多來自赤道附近、氣候類似的地區,如印尼和厄瓜多。
可可樹適合生長於高濕度、降雨充沛、土壤含氮量豐富,以及有天然防風林保護的雨林環境。當氣溫超過32°C、降雨模式改變,可可生長壓力也會增加。隨之而來的乾旱加劇、病害擴散(如莢果腐爛病)、土壤退化等問題,更讓可可農雪上加霜。
當氣溫超過32°C、降雨模式改變,可可生長壓力也會增加。照片來源:falco/Pixabay
迦納是目前世界上最大的可可供應國,然而,授粉率下降、氣溫異常偏高,使迦納地區的可可減產,供給面臨挑戰、價格飆升。非營利組織「基督教援助會」(Christian Aid)報告指出,2023至2024年全球可可產量大約下降14%,去年可可價格更創下新高。
然而,農民並未因此獲益。迦納可可農艾莎-門薩(Emmanuel Essah-Mensah)表示,乾旱已導致他們損失了60%的可可樹,收入大幅減少。賴比瑞亞可可與咖啡農法蘭西斯(Josephine George Francis)則指出,農民反而因種植成本上升而賠錢,呼籲建立新模式,確保永續發展與農民福祉。
全球有大約七成的可可來自西非,主要生產國為象牙海岸、迦納、喀麥隆與奈及利亞。照片來源:KokoDZ/Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0)
面對原料價格飆升,全球知名巧克力品牌紛紛調整策略,試圖透過漲價、縮小產品尺寸、減少可可含量,甚至開發無可可的新產品等方式降低成本。
最常見的作法是漲價與減量。據《衛報》報導,2023年,擁有Twix及M&M等知名巧克力品牌的製造商瑪氏(Mars)證實,他們將旗下Galaxy條狀巧克力(台灣名為Dove德芙巧克力)的標準尺寸縮減了10%,但價格維持不變。瑪氏將此舉歸咎於日益增長的壓力,「這是為了避免讓巧克力迷感覺品質或口感大打折扣。」公司發言人聲稱。
這種策略又稱為「縮水式通膨」(Shrinkflation),即不調降售價,但縮小包裝規格,以應對原物料成本上升。
據《海峽時報》(The Strait Times)報導,雀巢(Nestlé)則推出「輕盈版」巧克力,比方Aero氣泡巧克力,就以內部的氣孔結構營造特殊口感,同時又能降低可可含量。
也有廠商決定調整配方,減少可可含量。和過去推出的經典口味相比, Kit Kat新口味「巧克力糖霜甜甜圈」(Chocolate Frosted Donut)僅有表層部分裹上巧克力,而非完整包覆,以降低可可與可可脂的使用量。根據歐睿國際(Euromonitor)預測,美國目前市面上有超過40%的條裝巧克力,不管是焦糖、堅果或水果也好,都有替代內餡成分。
近年來,全球氣候變遷加劇,可可價格創下歷史新高,巧克力產業面臨嚴峻挑戰。照片來源:Denny Müller/Unsplash
不少廠商著手尋找可可的替代品,例如棕櫚油。瑞典可可脂替代品製造公司AAK的數據顯示,隨著可可的價格飆升,越來越多企業考慮使用替代品,特別是價格不高的麥片棒與糕點內餡等。
轉向非巧克力產品也是品牌應對策略之一。好時在去年年初宣布,計畫將軟糖產能擴大50%,儘管Reese’s仍是他們最大的營收來源,但公司正在積極推展糖果類產品,以分散風險、減少受到可可市場波動的衝擊。
巧克力產業正面臨前所未有的挑戰。據《Robb Report》報導,可可在短期內價格仍將居高不下。摩根大通(JPMorgan)報告指出,2024至2025年全球可可市場的供應短缺雖然有所緩解,但仍有4萬噸的缺口,價格恐怕還會持續攀升。
未來發展仍取決於氣候變遷與企業應對策略,但可以確定的是,消費者手中的巧克力,可能會越來越小、越來越輕,甚至不再是真正的巧克力。
Grist(2025年2月14日),Why chocolate is ridiculously expensive right now
海峽時報(The Strait Times,2024年3月1日),Chocolate makers try a new recipe – less chocolate – as cocoa prices soar
氣候中心(Climate Central,2025年2月12日),Climate change is heating up West Africa's cocoa belt
Robb Report(2025年2月10日),Inside the Chocolate Market Meltdown: How Historically High Prices Are Destroying Demand
衛報(2023年9月26日),Galaxy chocolate bars now 10% smaller amid ‘shrinkflation’
最近一個月的網頁瀏覽次數:75533