國際能源總署主席比羅博士近期受訪時,一再強調「我們身處在史上最嚴峻能源安全之中」,為回應危機,全球超過80個政府已採取某種形式的政策行動,然而僅有約25%的措施是精準鎖定需要補助的族群。本篇文章將帶領讀者看見油價之外的結構性變革、了解國際上節能因應做法。

圖1. 工業發電廠示意圖。資料來源:Pixabay
國際能源總署主席比羅博士近期受訪時,一再強調「我們身處在史上最嚴峻能源安全之中」 。根據知名能源顧問公司Rystad Energy分析,自2月28日荷姆茲海峽封鎖以來,全球每日受到影響的能源供應量近每日1500萬桶油當量,為1973年石油危機的四倍,2022年俄羅斯入侵烏克蘭事件的五倍。而依據該公司分析,就算各方可於五月份達成協議,未受到戰事損害的中東油氣生產設施,也將延至第四季時才可恢復常態,全年損失5100萬噸的LNG供應(約全球LNG貿易量的八分之一),亞洲天然氣價格將較戰前倍增,且此效應會延至2028年。

圖2. 此次能源危機與先前危機事件比較(譯自Rystad Energy)
而IMF四月份全球經濟展望,則指出能源供應中斷延續更久、油氣價格高漲持續到 2027 年,並引發更明顯的通膨預期上升與金融市場避險,導致全球成長接近衰退邊緣、通膨升破6%(IMF, 2026)。而在過往十週間,已見大量仰賴中東油氣的東南亞國家,受到顯著的影響。孟加拉大量民眾排隊搶購燃油,全國約 3,000 座加油站幾乎每天都傳出遭襲事件。而孟加拉板球委員會(BCB)為配合政府的節能措施,將板球賽比賽時間提前 3 小時開打,改至上午11點開賽,目標是在日落前打完,以節省至少 4 小時的用電。而巴基斯坦因燃料短缺加劇,呼籲球迷盡量在家看球,不要長途移動到現場觀看巴基斯坦超級聯賽(PSL),將賽事主辦城市從 6 個縮減為 2 個。
面對當前的能源危機,本就是因應能源危機而創建的國際能源總署,在危機發生的二十天內,就發表了《石油市場動盪應變方案:降低產業與家戶衝擊對策》(Sheltering From Oil Shocks),報告中指出,面對石油市場劇烈波動,政府不應只依賴增加供應或釋出戰略儲油,也應同步推動需求面管理,以降低家戶與企業承受的衝擊。報告提出一系列可快速執行的措施,包括擴大遠距辦公、降低高速公路限速、鼓勵大眾運輸、推動城市車輛限行、共乘與節能駕駛,以減少公路交通用油;航空部門則可透過減少商務旅行降低航空煤油需求。民生端可優先使用現代烹飪替代方案,以減輕 LPG 壓力;工業部門則可透過設備維護、修復洩漏與優化操作,在短期內降低石油消耗。報告也特別關注石化產業,建議在 LPG、輕油、乙烷等原料間靈活調度,並強化塑膠回收、材料替代、生質燃料與合成燃料發展,將短期應急措施銜接為降低石油依賴的長期結構轉型。
而國際再生能源總署(IRENA)則在四月份出版<<化能源危機為能源安全契機>>(From Energy Crisis to Energy Security)的政策建議。未來半年內應採取的短期行動,包括透過節能宣導、需求減量、尖峰用電管理與時間電價,引導民眾與企業降低不必要耗能,減少對高價格燃氣尖峰電廠的依賴。在六個月至一年內可採取的中期行動,則應擴大需求反應、儲能、熱泵、太陽能熱水、區域供熱升級與交通電氣化,使建築、供熱與運輸部門以更少能源提供同等服務,並提高再生能源整合效率。未來一至三年間則需把能源效率納入國家能源安全與轉型規劃,透過建築能效標準、工業製程電氣化、能源管理制度與效率投資機制,推動技術效率、材料效率與服務效率同步提升。整體而言,能源效率不只是節能措施,而是降低化石燃料依賴、緩和價格衝擊並強化系統韌性的核心戰略。
為回應危機,超過 80 個政府已採取某種形式的政策行動,其中63國推出價格補助與控制措施,協助家庭與企業,42國採取節能措施,以節省燃料,更有18國宣布結構性政策,以提升長期韌性。
但IEA分析,目前的價格補助與控制措施中,只有約 25% 的措施是精準鎖定需要補助的族群。其發現無論是日本補貼燃油價格上限,韓國設燃油價格上限並擴大燃油稅減免,匈牙利、波蘭、塞爾維亞、克羅埃西亞採燃油價格管制,印尼擴大燃油補貼,泰國凍結烹調燃料價格並補貼燃料,西班牙、賽普勒斯則減免電力或燃料稅費。這些全面壓低能源價格雖可短期減壓,卻削弱節能誘因,且因高所得家庭用能較多,補貼利益往往更多流向富裕家庭,增加財政負擔與分配不公。相較之下,比利時以社會能源基金協助脆弱家庭,保加利亞採所得條件式燃油補貼,法國針對低收入家庭、農漁業與高里程駕駛提供能源券或支持,荷蘭設能源緊急基金協助低收入戶,巴基斯坦鎖定機車族、農民與運輸部門。IEA 認為,較佳作為應是「補貼人」而非全面補貼能源價格。
IEA 分析指出,已有 18 國採取有助於提升長期能源韌性的結構性策略,荷蘭即為代表案例之一。荷蘭近期啟動「國家石油危機計畫」(Landelijk Crisisplan Olie),該計畫分為「警戒」、「早期警告」、「警報」與「宣布緊急狀態」四階段,目前處於第一階段「警戒」,重點在於加強油品供需與價格監測、密切與企業及社會溝通,並預先準備後續階段可能啟動的需求管理、供給調度與配給措施。荷蘭同時提出總額約 9.67 億歐元的因應方案,其中約 6.27 億歐元用於家戶、企業、能源韌性與節能投資,約 3.4 億歐元則作為定向稅負與價格緩衝措施。家戶與企業端政策一方面延續並加碼既有工具,包括國家熱能基金、能源修繕協助人員、公寓所有權人協會永續化補助、永續能源與節能投資補助,以及企業能源投資扣抵,以推動住宅翻修、熱泵、隔熱、太陽能熱水與企業節能設備投資;另一方面也新增危機導向措施,例如投入 2,500 萬歐元協助漁業降低化石燃料依賴、2,500 萬歐元協助農業與園藝降低能源與化肥依賴,並推動低收入汽柴油車主汰換為二手電動車。整體而言,荷蘭並非僅以短期補貼應對油氣價格衝擊,而是將危機轉化為建築節能、企業能效、交通電氣化與部門韌性提升的結構性改革契機。
表1. 荷蘭「國家石油危機計畫」重點能源效率提升措施
|
計畫名稱 |
預算金額 |
明確量化目標/門檻 |
措施內容 |
|
國家熱能基金(Nationaal Warmtefonds) |
追加 1.8 億歐元 |
年收入低於 6 萬歐元的屋主可申請 0% 利率;個人住宅節能貸款金額為 1,000–29,000 歐元 |
提供屋主住宅節能與永續化貸款,用於隔熱、熱泵、太陽光電等住宅改善。 |
|
社區節能修繕協助人員(Energiefixers) |
追加8,000 萬歐元 |
由社區專業人員協助隔熱差住宅進行小型與大型節能措施,鎖定能源帳單壓力較高的家戶。 |
|
|
公寓所有權人協會永續化補助計畫(Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars) |
危機方案追加 2,500 萬歐元;該計畫 2023–2030 年總預算為 1.7902 億歐元,另有充電基礎設施預算 1,000 萬歐元 |
2026 年起開放至 2030 年;補助對象包括公寓所有權人協會、住宅協會與住宅合作社 |
支持整棟公寓建築隔熱、熱泵、太陽能熱水器、接入熱網、節能調查與充電基礎設施。 |
|
低收入汽柴油車汰換二手電動車方案 |
未列明單獨預算 |
對象為低收入者,將汽油或柴油車汰換為二手電動車 |
目的在於降低低收入通勤者對汽柴油價格的曝險,將交通支持導向電動化。 |
|
能源投資扣抵(Energie-investeringsaftrek ) |
2026 年預算 4.6 億歐元,比 2025 年增加 2,900 萬歐元 |
2026 年企業可將合格投資成本的 40% 自應稅利潤扣除;2027 年 1 月 1 日起提高至 45.5% |
鼓勵企業投資節能設備、再生能源與二氧化碳減量技術;2026 年並放寬小型太陽光電設備條件,容量上限由 55 kW提高至 100 kW。 |
|
漁業降低化石燃料依賴支持措施 |
2,500 萬歐元 |
支持漁業降低船舶燃料消費與排放,強化面對高燃料價格的韌性。 |
|
|
農業與園藝降低能源與肥料依賴支持措施 |
2,500 萬歐元 |
協助農業與園藝部門降低能源與化肥依賴,避免高能源價格擴散為生產成本衝擊。 |
本文整理
而由於台灣天然氣來源中有三成來自卡達,石油來源中有七成來自中東地區,且鑑於台灣在半導體供應鏈的重要性,因此自霍姆茲海峽封鎖以來,國際上均十分關切台灣的因應措施。
台灣政府目前採用替代氣源、油電價格大幅補貼以及重啟燃煤為主要因應方法,雖在危機發生後,經濟部與台電新聞稿中均強調會實施需求面管理措施,但實際上,負責推動節能的行政單位,並未就此啟動任何緊急應變規劃。而官方僅有在政府永續長平台會議時,提出要落實公部門屋頂光電設置以及綠色辦公削減用電量,以因應當前能源危機。
然而若依據當前情勢,在整年度都無法自卡達進口天然氣時,至年底將會損失600萬噸的天然氣,對於燃氣發電的影響,約達到380億度。若全球現貨市場競標替代氣源,將會增加成本負擔。依據中油電業用戶最新天然氣價格估算,若台電仍努力達成將燃煤占比由2025年26.6%降至22.5%的目標,則其發電成本將增加至每度4.5元。但由於三月底電價審議會凍漲電價,維持每度電3.85元。九月底逼近地方大選,亦難調整。在此情形下,台電今年將電費補貼將逼近1500億元。若改以燃煤發電替代,導致燃煤發電維持在去年度的水準,將會導致較原定規劃多排放700萬噸二氧化碳。而若台灣要履行2030年減量30%的目標,每年需減量1200萬噸,顯見若僅以重啟燃煤因應氣源短缺,將會嚴重影響未來兩三年的減碳進程。若要避免上述雙重負擔,台灣更應參考IEA與IRENA的政策建議,以及已經採取節能措施以因應當前能源危機的42個國家,掌握時機提升能源效率。
事實上,政府已於2024年啟動四年可節電206億度的深度節能計畫,建立以需求管理因應此次史上最大能源危機的制度基礎。目前老舊家電汰換節電量可達12.8億度、大用戶節電目標提升節電成效可達10億度,一般大眾節電科普知識宣導則有1.1億度的節電貢獻。若可擴大推動,如將老舊家電汰換數量倍增,藉由「能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定」將大用戶平均節電率提升至平均節電率約可提升至 2.56%,藉由全社會動員將響應待機電力管理、冷氣調高、快煮壺取代熱水瓶等節電行為的比例由現行的53%~72.5%提升到85%,則可再節省50億度,達到「加倍深度節能」的效果。而這增加50億度節電量,則可減少70萬噸的卡達天然氣需求,可填補12%以上供需缺口,更讓台電可省下200億元的燃料成本。
表2、現行深度節能相關計畫
|
計畫名稱 |
對象 |
年度預算 |
原訂節電成效 (重點年份預估) |
推動數量與具體指標 |
|
【製造部門】企業節電目標提升 |
製造業能源大用戶 |
0.8 億元 |
既有規範每年約 9 億度;強化目標後每年新增約 4.39 億度 |
改以「企業」為單位進行規範,並將節電率目標最高提升至 4 年 6%。 |
|
【製造部門】設備與系統效率國際領先 |
製造業用戶 (如動力設備) |
6.5 億元 |
預估至 2030 年節電可達 5.62 億度 |
規劃將感應馬達、變頻馬達導入國際最高能效 IE4 基準,並擴大將泵浦等設備納入能效管制,。 |
|
【製造部門】國營事業與中小用戶導入 ESCO |
國營事業及中小企業 |
約 2.36 億元 |
預估至 2026 年節電可達 2.5 億度 |
採 3 階段執行步驟(建立 ESCO 執行模型、公營事業率先導入、擴散至民營事業)加速落實。 |
|
【製造部門】六大產業製程改善 (含各項節能輔導) |
石化、鋼鐵、電子、水泥、紡織、造紙業 |
約 6.74 億元 (各產業合計) |
依各產業特性而異 |
每年推動鋼鐵業 8 家次低碳解決方案;每年輔導 37 家導入 ISO 50001 系統;每年提供 150 家製造業節能技術輔導。 |
|
【住商部門】擴大家電汰換補助與貨物稅減免 |
住宅用戶 (一般民眾) |
66.2 億元 |
2025-2026 年每年節電可達 12.8 億度 |
針對住宅用戶購置「一級能效」之冷氣與冰箱進行補助。 |
|
【住商部門】強化節電科普知識宣導 |
社會大眾 (住宅用戶) |
0.62 億元 |
推廣快煮壺替代熱水瓶等,每年節電達 1.1 億度 |
目標每年推廣 2% 用戶以快煮壺替代電熱水瓶、2% 用戶落實冷氣調高 1 度C,及 1% 用戶每月清洗濾網,。 |
|
【住商部門】管理對象節能目標強化 |
商業服務業能源大用戶 |
約 0.22 億元 |
預估至 2030 年節電可達 1.24 億度 |
改以「企業」為單位進行規範,並採取階梯式節電目標,同時鼓勵大用戶協助供應鏈與中小用戶節電。 |
|
【住商部門】推動 ESCO 產業獎勵計畫 |
ESCO 業者與商業用戶 |
10 億元 |
預估在 2026-2028 年間,每年節電可達 1 億度 |
提供差異化獎勵,由 ESCO 整合用戶需求,承諾的節電量越高,獲得的獎勵額度越高。 |
|
【住商部門】設備與系統能源效率提升與管理 |
商業營業場所 |
1.6 億元 |
預估至 2030 年節電可達 2.95 億度 |
針對使用空調系統 1,000 RT 以上之大用戶,建立專屬的「空調系統效率申報制度」。 |
|
【住商部門】服務業設備汰換與導入系統專案 |
商業服務業 |
10 億元 |
2025-2026 年每年節電可達 1.5 億度 |
預估推動商業服務業「設備汰換」約 6,000案;推動「導入系統專案」約 40 案。 |
本文整理
但若要達成加倍深度節能的成效,當務之急就是不可再以全面補貼油電價為因應當前能源危機的措施,需跟企業與民眾清楚揭露,在未來兩年天然氣價格都會處於高點,就算今年不調整,明年也需調升,以此召喚企業更投入於履行節電目標,民眾響應老舊家電汰換以及各類節能行為,共同以全社會能源韌性行動,度過本次危機。
International Energy Agency. (2026). Sheltering from oil shocks: Measures to reduce impacts on households and businesses. OECD/IEA.
International Energy Agency. (2026). 2026 energy crisis policy response tracker [Data tool]. International Energy Agency.
International Renewable Energy Agency. (2026). From energy crisis to energy security: Actions for policy makers(IRENA policy advisory, No. 4/26/1). International Renewable Energy Agency.
International Monetary Fund. (2026, April). World economic outlook, April 2026: Global economy in the shadow of war.
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2026). Landelijk crisisplan olie 2026. Rijksoverheid.
工業技術研究院。(2026),節能環境營造與社會溝通策略研究計畫(經濟部能源署委託研究,114-E0408)。
經濟部等。(2026),深度節能—住商部門減碳旗艦行動計畫。
經濟部等。(2026),深度節能—製造部門減碳旗艦行動計畫。
台灣電力股份有限公司。(2026)。115年上半年電價費率檢討方案:自發及購入電力燃料成本。
最近一個月的網頁瀏覽次數:81080