低碳生活blog

夜幕降臨才是旅行的開始——2025不能錯過的夜間旅遊新趨勢

2025/10/02 楊軒妮

當氣溫飆破40℃,連出遊都讓人意興闌珊,不少城市開始推出夜間行程,吸引觀光人潮。夜間旅遊(noctourism),指夜間的各種旅遊活動,從娛樂表演、景點導覽到生態旅遊等,成為全球暖化下的旅遊新趨勢。豪華旅遊公司Wayfairer Travel 指出,2024年夜間行程需求成長了25%;國家地理雜誌則表示,夜間旅遊將在2025年徹底改變夜貓子看待世界的方式。

氣候變遷正悄然改變人們的旅遊習慣。旅遊平台Booking.com 的「2025年九大旅遊趨勢」調查顯示,為了避免白天高溫,有54%旅客計畫安排更多夜間行程,42%旅客更傾向前往涼爽的景點,61%旅客表示,減少在陽光下活動、避開紫外線相當重要。同時,57%的旅客希望活動安排在陽光較不強烈的傍晚及清晨時段。

羅馬競技場夜景。圖片來源:羅馬競技場購票網

極端氣候來襲,觀光景點調整開放時間

今年8,在炙熱高溫下,一名導遊在羅馬競技場導覽時不幸猝逝。不久前,世界導遊協會也警告:「極端高溫不再是偶發狀況,而是導遊行業必須正視、調適並團結面對的新現實。」

的確,高溫並非偶發狀況,意外也不只會發生在導遊身上。6月,熱浪席捲歐洲,西班牙有遊客與朋友健行時中暑身亡;2月,澳洲一名遊客在偏遠山區被發現身亡,當天氣溫高達47℃。

義大利導遊認證協會(AGTA)表示,該導遊的死亡證明了這份工作對身體的嚴重危害,並呼籲當局延長羅馬競技場的參觀時間,讓行程能安排在較為涼爽的清晨和黃昏,至少在夏季提前至清晨開放、延後到晚間關門。

不只羅馬競技場,希臘雅典衛城去年和今年都曾因高溫,不得不在中午至下午時段關閉參觀,並在熱浪來臨前宣布臨時關閉。日本東京鐵塔也會因應高溫及其它極端氣候,限制民眾行走露天戶外樓梯通往頂樓觀景台,或在強風、積雪等惡劣天氣下關閉觀景台。眾多案例顯示,觀光產業正因極端氣候被迫重新調整運作模式。

避開人潮與高溫,歷史古蹟推出夜間行程

為了分散人潮及避開高溫,已有許多歷史古蹟、世界遺址推出夜間行程。

羅馬競技場推出夏季限定的「夜遊」活動,每週二、四的晚間八點至午夜,開放旅客參觀日間票無法進入的地下及上層區域,讓旅客得以在涼爽且幾乎空無一人的夜空下,漫步欣賞古蹟。

羅馬競技場日票無法進入的地下通道。圖片來源:羅馬競技場購票網

無獨有偶,約旦卡茲尼神殿每週日到週四晚間都會舉辦為期兩小時的「佩特拉夜遊」,遊客可以沿著燭光小徑,從西克峽谷走到寶庫,在閃爍的光芒下,欣賞古老的雕刻藝術,享受特有的夜間體驗。

印度泰姬瑪哈陵也在滿月前後五天,晚間八點至午夜開放遊客分批進場參觀。在滿月光輝下,泰姬瑪哈陵潔白的大理石建築,更顯宏偉迷人

埃及吉薩金字塔則是以每天兩場夜間聲光秀,將畫面投影在金字塔上,藉人面獅身像講述法老歷史,讓旅客在獨特的聲光體驗中,了解埃及的神秘故事。

約旦佩特拉夜遊。圖片來源:佩特拉官網。      

夜間生態旅遊新選擇:獵遊、夜潛、觀星夜宿

歷史人文景點萬眾矚目,夜間生態旅遊也同樣引人入勝。

Wayfairer Travel 指出,2024年非洲的夜間獵遊(Night safari)行程比去年增加35%。同時,獵遊業者也積極開闢新路線,帶領旅客觀賞南非罕見夜行性哺乳動物土豚和土狼。波多黎各別克斯島的蚊子灣(Mosquito Bay),被譽為全球浮游生物最閃亮海灣之一,成為夜划獨木舟、生態旅遊的熱門景點。

隨著光污染以每年10%的速度增加,全球約有三分之一的人口已看不到銀河系,賞星成為旅遊的新誘因。今年年初,紐西蘭皇后鎮的塔湖那格林諾奇暗空公園(Tāhuna Glenorchy)獲得國際暗空協會認證為暗空保護聖地(sanctuary),吸引天文愛好者前往朝聖。

有業者甚至結合獵遊與夜宿,推出在星空下聆聽鬣狗嚎叫的體驗。獵遊公司 Expert Africa創辦人麥金泰爾(Chris McIntyre)表示,這種既寧靜又刺激的經歷,加深了人們與野生環境的連結。

波多黎各蚊子灣夜划獨木舟。圖片來源:探索波多黎各官網

夜幕下的人潮,考驗旅遊與生態的界線

根據未來市場洞察(Future Market Insight, FMI)估計,2025年夜間旅遊的年增率將達9.9%,2035年將達近250億美元營收,市場潛力相當龐大,但人類增加夜晚活動時間、並將活動範圍延伸至野外,勢必會對環境生態與當地社群帶來挑戰。

Three magazine》指出,夜間旅遊的風險包括干擾野生動物,並為當地生態及社區帶來光污染。《The Conversation》報導,人造光會影響野生動物的荷爾蒙、繁殖數量及其健康狀況;人為噪音則可能讓野生動物聽不見自然聲音,進而改變行為模式,如無法正常覓食、躲避天敵、求偶、保護後代。

夜間旅遊的聲光效果與人潮壓力,不僅會影響生態環境,也可能帶給當地居民困擾。研究黎巴嫩夜生活影響的研究者訪問當地居民後,發現他們並非反對夜間觀光,而是希望能導入更多政策與規範,並同時推動其它對當地利害關係人有正面影響的觀光形式,以保護在地文化,並促進當地社區參與。

簡言之,確保有足夠的環境保護措施,避免野生動物受人為干擾,是夜間旅遊面臨的首要課題;完善的夜間營運規範與許可,則將直接影響當地社區對夜間旅遊的接受度。

另一方面,夜間旅遊意味著大多數人類正在休息,醫院、診所、商店等幾乎都已打烊,景點本身是否建設足夠的安全與照明措施,並備有緊急支援團隊,也是必須考慮的重點。

夜間旅遊看似是氣候變遷下的解方,但若缺乏規範,終將成為另一種環境負擔。唯有政府提供完整的法律規範與配套措施,業者承擔社會責任,旅客尊重當地社群,夜間旅遊才能在創新與責任之間取得平衡,進而打造安全且永續的夜間旅遊經濟模式。

參考資料

Booking(2024年10月16日),Defying Convention to Deepen Connections: Booking.com’s Nine Predictions for Travel in 2025

衛報(2025年8月21日),Italian guide collapses and dies while leading Colosseum tour in searing heat

The Telepragh(2025年6月27日),Europe heatwave: Tourist dies amid 47C weather forecast in Spain

ABC News(2025年2月3日),Hot weather warning after Queensland tourist dies near Mount Augustus in WA

BBC(2025年7月8日),Greece heatwave closes the Acropolis temporarily

National Geographic(2025年4月7日),What is noctourism and why it's on the rise

FMI, Nocturnal Tourism Market Size & Trends 2025-2035

Three Magazine(2025年7月7日),Everything To Know About The Rise of Noctourism

The Conversation(2024年2月8日),Harry Potter and the Disenchanted Wildlife: how light and sound shows can harm nocturnal animals

Nightlife Tourism: A Blessing or a Curse for Host Communities? "A Case Study on Gemmayzeh,Lebanon., Journal of Tourism Research & Hospitality, DOI:10.4172/2324-8807.1000147

Strategic Edge(2025年5月14日),Noctourism Is Booming: Why Smart Destinations Are Turning Darkness Into Dollars

延伸閱讀

最近一個月的網頁瀏覽次數:95337