隨著環境意識抬頭,全球不論是大城市或小鄉鎮,都紛紛往「零廢棄」的目標前進,從日本上勝町,到義大利的卡潘諾里,都提供了值得學習的創新作法。
日本德島縣上勝町。圖片來源:Yuki Shimazu/Flickr(CC BY-SA 2.0)
人們隨手製造的垃圾,帶來的問題遠比想像中的大。 世界銀行指出,垃圾掩埋場占全球甲烷排放量的11%。聯合國也表示,廢棄物加劇了氣候變遷、生物多樣性喪失,與自然破壞這三大危機。在歐洲,垃圾是僅次於建築與交通運輸的第三大溫室氣體排放源。因此,零廢棄已然成為全球城市努力的重大目標。
非營利組織「零廢棄歐洲」(Zero Waste Europe)指出,歐洲有480個地方政府承諾實現零廢棄的願景。單單 2024年,與零廢棄歐洲合作實施全市零廢棄解決方案的城市人口從1600萬增加到1800萬,成長超過10%。廚餘的回收率也從18%上升到26%。
提到零廢棄城鎮,位於日本四國島南方的上勝町無疑是先驅。然而,一開始往這個方向前進,是迫於不得不然的壓力。在2000年,這個只有1500人的小鎮被勒令關閉其中一座焚化爐,因為該焚化爐無法滿足更嚴格的排放標準。這使得鎮上僅存一座的焚化爐無法處理所有的垃圾,而小鎮也沒有足夠資金支付使用鄰近城鎮焚化爐的費用。
「我們想,如果不能焚燒垃圾,就回收利用吧!回收垃圾比焚燒便宜多了,」上勝町官員Midori Suga表示。上勝町的策略在於極細緻的垃圾分類,共有45個類別,光是罐頭就分成鐵罐、鋁罐、噴物罐等多個種類。 居民需要先把瓶罐等物品先清洗乾淨再送至回收中心,不再需要的東西則可以送至免費的「舊貨店」,以確保資源都得到妥善的利用。
到了2017年,上勝町產生的廢棄物已有80%被回收利用,遠高於全國平均的20%。在2020年,他們達成回收所有廢棄物,擺脫焚化爐。
日本上勝町的廢棄物中心。圖片來源:維基百科
歐洲最早簽署零廢棄目標城鎮之一的卡潘諾里,發起的契機也是焚化爐。
1997年,這個擁有4萬6700人口的義大利城鎮本來計畫興建焚化爐,然而小學教師埃爾克里尼(Rosano Ercolini)意識到焚化爐對健康與周邊景觀的危害,於是聯手零廢棄領域專家康納特(Paul Connett)博士說服當地居民,讓他們了解焚化爐帶來的風險。這場運動成功阻止焚化爐的興建,也讓埃爾克里尼肩負起焚燒以外的替代方案。
埃爾克里尼深知,最實際的辦法就是從源頭減量,於是他說服政府實施了一個上門收垃圾計畫,讓居民先做好垃圾分類,環保人員上門收垃圾,能及早發現並糾正任何分類錯誤。2012年更開始實施「按量付費」(Pay As You Throw)的垃圾收集制度,促使垃圾分類率達到近九成。
義大利小鎮卡潘諾里(Capannori)。圖片來源:維基百科
此外,卡潘諾里也成立「廢棄物研究中心」,識別哪些東西最常成為無法回收的垃圾,並從源頭尋求解決方案。比方,研究中心發現咖啡膠囊是個常見的垃圾,於是他們就與Nespresso及Illy等咖啡製造商開會,一同研究可生物分解或可回收的替代品。中心發現垃圾中有很大部分是紙尿布,於是市政府對家長提供補貼,鼓勵使用可重複利用的布尿布。
在廚餘方面,鼓勵居民進行家庭堆肥。目前有2200個家庭領取了免費堆肥機,並接受堆肥訓練。為了增加誘因,這些家庭還能獲得10%的垃圾處理折扣。
十年來,卡潘諾里的垃圾減量40%,人均垃圾量僅59公斤,比全國平均低了60%以上。由於廢棄物不是送往昂貴的掩埋場,而是出售給回收場,這個計畫還實現了自給自足,甚至在2009年為市議會節省超過200萬歐元。
「我們一家五個人,兩個大人三個小孩。我們一年只製造三包垃圾,總重大約30 公斤,」卡潘諾里居民皮西妮妮(Martina Piccinini)表示。透過有效的分類與回收,這個義大利托斯卡尼小鎮不僅降低了對焚化爐的依賴,也成為歐洲零廢棄物運動先驅。
頒給義大利的卡潘諾里(Capannori)的歐洲零廢棄城市證書。圖片來源:Mission Zero Academy
最近一個月的網頁瀏覽次數:65791