低碳生活blog

氣候目標已失守? 專家:1.5°C並非終點

2025/06/06 Jason Juang

2024年,全球平均氣溫首度超過工業化前水準1.5°C目標,敲響了氣候危機的警鐘。兩篇最新發表的研究指出,儘管突破這個「危險臨界點」值得警戒,但這絕非終點,而是重新審視氣候行動方向的起點。

根據《自然氣候變遷》(Nature Climate Change)期刊於今年(2025)2月發表的兩篇研究論文,地球可能會比預期更早跨越《巴黎協定》設定的1.5°C門檻。

政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)在2023年估算,全球可能會在2030年代中期跨過1.5°C的門檻。然而,這項國際公認的關鍵門檻卻在去年首度突破。這代表全球的氣候目標已失守了嗎?1.5°C究竟代表什麼意義?升溫突破1.5°C又表示什麼?

2024年首次測得全球平均升溫突破1.5°C。 Photo by Mika Baumeister on Unsplash

1.5°C 是從哪裡來的?是個好指標嗎?

2015年,各國在《巴黎協定》下承諾,會努力將全球升溫控制在比工業化前水準高出1.5°C以內。1.5°C是當時模擬不同升溫情境對氣候造成的影響後,所得出的目標。IPCC指出,在1.5°C的情境下,世界許多地區出現極端高溫的頻率和強度,將明顯少於2°C。也就是說,科學界普遍認為升溫維持在1.5°C或以下,對地球的影響遠比2°C來得輕微。

劍橋大學人文地理學教授休姆(Mike Hulme)認為,突破1.5°門檻會立即導致災難的想法有誤導之嫌,且易造成恐慌。圖片來源:Matt Palmer/Unsplash

大量氣候行動與政策都將1.5°C視為「警戒線」,人們也對於超越這個門檻充滿焦慮。然而,劍橋大學人文地理學教授休姆(Mike Hulme)在接受 《Grist》 採訪時指出,超過1.5°C會立即導致災難的想法有誤導之嫌,並且容易「造成恐慌」。不可否認的是,氣候變遷的影響是長期且持續發生的,雖然氣候災害會因此加劇,但過於強調1.5°C則可能招致冷漠、憤世嫉俗等危險的情緒,人們會認為過去減緩暖化的努力以失敗告終。

2024年是全球首次記錄到年均溫超過1.5°C的一年,但並不意味著失敗或終點,也並不表示地球在過去20年間都高於1.5°C。換句話說,是否真正跨越《巴黎協定》的門檻,需要連續數十年都測得1.5°C或以上的溫度。

 IPCC最初設定這項目標時,普遍將氣候衡量標準設定為30年來計算,雖然目前已調整為20年,但這兩篇新論文的結果指出,從2025年到2045年的20年間,地球均溫將更頻繁地超越1.5°C。

這兩篇論文分別從不同時間尺度(按月與歷史長期數據)來測量氣候變遷,並回溯至1990年代的紀錄。研究顯示,如果地球連續12個月的月均溫突破門檻,或年均溫達到特定水準,那麼長期來看,就意味著超越1.5°C。研究也指出,即使採取最嚴格的減排行動,地球最終仍可能超越1.5°C。

因此,儘管目前尚未「正式」跨越《巴黎協定》的1.5°C門檻,人類依舊朝著這個方向前進。以澳洲為例,自1910年以來陸地表面溫度便已上升了1.5°C。當地科學家也指出,澳洲的升溫速度相較於全球來得要快上許多。氣候帶來的影響是緩慢的長期趨勢,不同地區受影響程度也會有所不同。

還有可能將升溫控制在1.5°C以內嗎?

理想情況下,全球升溫應控制在1.5°C以下。IPCC報告指出,即便溫度只上升到1.5°C,仍會引發全球糧食危機,並跨越關鍵的氣候臨界點(如北極冰層融化)。

不過,若缺乏強而有力的全球協作與解決方案,原本就已岌岌可危的1.5°C目標將更難以達成。美國與中國兩大排放國的政策動向也格外關鍵。但在美國總統川普否認氣候變遷,並解散聯邦氣候機構等種種政策下,美國或將再次進入四年的氣候政策停滯期,對全球氣候行動帶來阻力。

突破1.5°C門檻雖然令人警惕,但並不代表氣候行動的全面失敗,而是提醒人們應該持續努力。雖然設定這個指標在氣候倡議中具有號召力,但這並非單一、不可逆轉的災難性轉折點。氣候變遷確實會持續惡化,但減緩工作仍至關重要。當前重點應是加速全球減排、提升氣候韌性,並推動主要排放國之間的合作。從政策制定、產業轉型到個人行動,氣候行動不該就此在1.5°C止步,而是必須不斷適應、強化行動並持續下去。

參考資料:

Jason Juang

於喬治亞理工學院主修資訊管理,亨利·魯斯基金會訪問學者。

所有文章→

延伸閱讀

作者

標籤

追蹤我們

版權所有,轉載請寄信聯絡基金會。

最近一個月的網頁瀏覽次數:110397