隨著川普上台,美國反ESG運動與綠色倒退似乎越演越烈。不論是制度化、商業投資到實踐過程,ESG治理都存在高度複雜性和爭議,特別是在與當地經濟利益或政治意識形態常常發生衝突的地區,ESG主導投資的措施不斷受到質疑。全球企業與ESG投資機構是否正在走回頭路?
2025年才剛開始,美國的綠色反彈(Greenlash)又再次成為國際關注焦點。1月初美國銀行、花旗集團、摩根士丹利、富國銀行以及高盛等六大銀行紛紛宣布退出「淨零銀行聯盟」(NZBA),緊接而來 1月底川普上任後,立即下令退出《巴黎協定》,引起軒然大波,讓國際氣候治理蒙上陰影。
貝萊德集團遭指控利用ESG倡議來控制能源產量與價格。照片來源:Anthony Quintano/Flickr(CC BY 2.0)
其實這一股反ESG(環境、社會和治理)浪潮從2022年便開始在美國醞釀。特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)曾在推特發文大力抨擊:「 ESG就是場騙局!」(ESG is a scam) ,主因是不滿特斯拉被標普500 ESG指數剔除,而油氣公司埃克森美孚(ExxonMobil)卻名列榜上。爾後,質疑ESG的聲音逐漸蔓延。
去(2024)年美國共和黨政策反對ESG投資,德州總檢察長帶頭聯合十個州指控貝萊德、先鋒集團和道富集團三大資產管理巨頭,利用ESG倡議控制能源產量與價格,訴訟策略攻防下,三家公司因而退出NZBA與氣候行動100+等氣候組織。
反ESG浪潮越演越烈,據統計,在所有 ESG 提案中,美國反 ESG 提案比例已從 2020 年的 6%,上升到2024年上半年的 29%。
觀察美國這波綠色反彈,不難發現跟金融、投資業息息相關。到底永續發展概念是如何進入投資決策的,又為什麼會興起這波退潮呢?
川普上任後的系列措舉,為全球氣候治理、ESG永續圈帶來不小衝擊。照片來源:Gage Skidmore/Flickr(CC BY-SA 2.0)
ESG治理在千禧年前都還處於道德規範與理念階段。1960 至 1970 年代ESG、社會責任投資(SRI)等概念開始萌芽[1],後更發展出企業社會責任 (CSR)[2]等治理模式。 1987年,聯合國《布倫特蘭報告》定義了「永續發展」,ESG成為未來評估企業責任和永續投資的政策基礎與架構。在這些根基上,金融與投資機構開始摸索對永續投資的評估方式。
2000年後,ESG漸漸走向制度化,發展更明確的指導方針。2004年《聯合國全球契約》發布,其後世界銀行提出的《誰在乎誰就贏》(Who Cares Wins)報告首次提出ESG一詞 。2006 年《聯合國負責任投資原則》 (PRI)呼籲機構投資者將ESG表現納入決策中。
隨著時間的推移PRI 簽署者不斷成長,ESG 慢慢從道德投資理念演變為核心業務和財務策略。接著,全球報告倡議組織 (GRI)和永續會計準則委員會 (SASB) 等組織也紛紛引入了 ESG 揭露架構。
隨著《巴黎協定》簽訂,承諾減少全球碳排放, ESG氣候策略更加擴大。先進國家的大公司紛紛將永續、碳中和目標、多元化和治理政策融入營運方針。根據Impact Engine調查,2024 年ESG投資市場經歷了顯著增長,管理資產 (AUM) 估計在 30 兆至 40 兆美元之間, 2030年更有望達到50 兆美元。
|
英文全名 |
|
|
環境、社會和治理(ESG) |
Environmental, Social and Governance |
|
社會責任投資(SRI) |
Socially Responsible Investment |
|
企業社會責任(CSR) |
Corporate Social Responsibility |
|
1987 年聯合國《布倫特蘭報告》 |
United Nations "Brundtland Report" or "Our Common Future", 1987 |
|
2004 年《聯合國全球契約》(UNGC) |
United Nations Global Compact, 2004 |
|
2006 年《聯合國負責任投資原則》(UN PRI) |
United Nations Principles for Responsible Investment, 2006 |
|
全球報告倡議組織(GRI) |
Global Reporting Initiative |
|
永續發展會計準則委員會(SASB) |
Sustainability Accounting Standards Board |
|
ESG 基金管理資產(AUM) |
Assets Under Management in ESG funds |
|
歐盟永續分類法(EU Taxonomy) |
EU Taxonomy Regulation |
|
永續金融揭露法規 (SFDR) |
Sustainable Finance Disclosure Regulation |
|
「淨零銀行聯盟」(NZBA) |
Net-Zero Banking Alliance |
全球關鍵ESG投資相關術語。製表 :趙偉婷
隨著ESG持續擴大,來自投資者以及環保團體的質疑也接踵而來。反對者認為,ESG 措施為了促進特定的政治或社會議程,將意識形態置於財務回報之上,可能會導致投資決策出現偏見、投資表現不佳,使投資者遭受財務損失。
另外,過度強調 ESG 可能導致投資偏向符合特定標準的公司,從而扭曲市場機制,使某些行業估值過高。舉例而言,符合特定ESG標準的公司通常易受到青睞,投資人可能會無意中誇大這些公司的價值,從而在「綠色」或「永續」產業中製造泡沫。相反,從 ESG 角度來看不太有利的產業可能會被低估,無論其經濟重要性或永續創新潛力如何。
根據《The Time》報導, SCM Direct 的首席投資官米勒(Alan Miller)分析了21支英國主動管理型綠色基金,發現過去五年間的年均表現比英國整體股票市場低3.8%,導致約16億英鎊的資金缺口。如果將這些表現不佳的資金比例,套用到投資「負責任」投資基金的1020 億英鎊中,則總缺口將達到 216 億英鎊。
加上,ESG長久以來都被環保團體抨擊有「漂綠」(Green washing)擔憂,認為某些公司誇大其ESG主張,但沒有採取實際行動,只是藉由綠色包裝來塑造企業形象。
隨著ESG持續擴大,來自投資者以及環保團體的質疑也接踵而來。照片來源:fotdmike/Flickr(CC BY-NC-ND 2.0)
另一項普遍問題是目前的ESG制度缺乏標準化指標,不同評級機構(MSCI、S&P、Sustainalytics)可使用不一致的評估方法。雖然這讓公司在選擇揭露標準上有相當大的彈性,但也導致報告存在異質性,使投資者難以準確評估和比較不同的ESG績效,從而造成透明度和問責性問題。
為此,歐盟2020年推出了《歐盟永續分類法》(EU Taxonomy)和《永續金融揭露法規》(SFDR),引入了更嚴格的ESG 報告審計制度,明訂標準條件,使利害關係人能藉由提高透明度識別永續風險。但是目前全球仍未有統一制度。
隨著川普上台,美國反ESG的運動與綠色倒退似乎沒有停歇的跡象。企業與投資機構如何在這ESG逆風飛行,為2025年環境治理一大挑戰。
註釋
[1] ESG的概念最早可追溯至1960 至 1970 年代,道德投資與社會責任投資(SRI)的出現,主要行動是將菸草、武器和種族隔離時代的南非等產業排除在投資組合之外。
[2] 80 年代至 90 年代,企業社會責任 (CSR)漸漸受到關注,企業開始將CSR 融入其營運中,強調慈善事業、社區參與和道德治理。
CEI(2024年10月18日),House advances anti-ESG legislation on investments, pensions
The Daily Economy(2025年2月19日),The States’ War on ESG
Energy Intelligence(2025年1月17日),US Players Exit Climate Alliances Amid Anti-ESG Pressure
Fortune(2024年10月10日),Why ESG assets are heading toward $50 trillion despite attacks on ‘woke capitalism’
The Time(2024年2月9日),So much for ESG? Ethical funds underperform market trackers
Thomson Reulters(2024年2月22日),Anti-ESG legislation seen facing uphill struggle to become law
CSR@天下(2024年3月20日),永續工作者2024要小心的三股「反ESG」力量
天下獨立評論(2024年9月24日),【投書】ESG在美國黑掉了嗎?2024美國總統大選中永續與環保的交鋒
最近一個月的網頁瀏覽次數:110250