低碳生活blog

NDC 3.0交卷率低迷 氣候野心拼圖仍缺一大塊

2025/03/03 李河清

COP30即將於11月10日~21日在巴西雨林城市貝倫舉辦。《巴黎協定》規定締約方必須每五年更新一次國家自定貢獻,最新版NDC(NDC 3.0)原應在今年2月10日繳交。但截止前,只有13個國家按時提出了NDC 3.0,這意味著高達95%的國家錯過了時辰,無視於規定。

今年年初,川普上台的第一天就拋出震撼彈,以行政命令退出《巴黎協定》。這並不意外,四年前的同一天、川普第一任期時,美國也曾退出《巴黎協定》。

世界第二大排放污染大戶出走以後,協定雖不至於癱瘓,但動能大失。眼前最急迫的是——提高減碳目標、加大減碳力道,進而達成長期排放目標,將全球升溫幅度限制在工業化前水準1.5°C以內,並在2050年前達成淨零。

減量的行動要如何量測監督呢?協定第四條規定,各國在考慮不同國情、各自能力以後,分別提出「國家自定貢獻」(Nationally Determined Contribution, NDC),每五年更新通報秘書處一次。

據統計,目前共有17個國家提出NDC 3.0,剔除美國後剩下16國。照片來源:擷取自UNFCCC NDC mapping by countries(截圖時間:2025年3月3日)

NDC 3.0交卷日已過 高達九成五國家遲交

NDC第一版在2015年簽署《巴黎協定》時繳出,由事先擬就與會的「國家自定預期貢獻」(Intended NDC, INDC)轉化而來。修訂第二版因疫情而於2020至2021年間彈性送繳。

最新版的NDC(NDC 3.0)則應在今(2025)年2月10日繳交。目標年也在2023年杜拜氣候大會(COP28)時決議,由原本的2030年調整至2035年。

《Carbon Brief》指出,截止前,只有13個國家按時提出了NDC 3.0,這意味著高達95%的國家錯過了時辰,無視於規定。

截至截稿日(3月1日)前,又等來了日本、蒙特內哥羅、馬爾地夫和古巴,目前共有17個國家提出NDC 3.0,全球排放減量總目標明顯不足。

其中,巴西和阿拉伯聯合大公國分別是COP30、COP28的主辦國。英國也許想爭取氣候談判的話語權,展現新總理的領導力,提出的NDC新目標被國際智庫「氣候行動追蹤」(Climate Action Tracker)評為符合達成全球1.5°C的增溫幅度,雖然國內政策仍有待跟上。

綜觀全球前六名排放大戶,中國默不作聲,宣稱2060達到淨零;美國退出協定;印度對COP29所達成的氣候資金強烈不滿,一時很難提出更高的減量目標;歐盟(EU-27)內部程序繁瑣,文件拖延是常事;俄國出兵烏克蘭,國力消耗,無暇顧及氣候變遷,也曾宣稱2060淨零;日本剛選出新首相,對外路線調整,減量行動格外保守,被Climate Action Tracker評估為嚴重不足,遠離1.5°C ~2°C的增溫限制目標。

這前六大排放國約佔全球排放總量的68%,表現完全不及格。令人沮喪的是,川普執政的美國,以個人外交、雙邊交易替代多邊會談與多元合作。聯合國的氣候治理儼然成為一齣輕忽、怠慢、風險提高、災害將至的災難連續劇。

將NDC 2.0整理成NDC整合報告,就可檢驗出其成效。2024 NDC綜效報告指出,NDC加總的成效嚴重不足,2030年以前,排放量只比2019基準年少了5.9%。根據推估,再不加強行動,本世紀末的升溫幅度更將達到2.5°C~2.9°C。政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)報告也顯示:2030年以前全球需積極減量43%,2035年前減量60%以維持1.5°C的增溫目標。

UNFCCC執行秘書斯帝爾(Simon Stiell)呼籲,各國最遲必須在9月前提交第三版NDC。照片來源:UNclimatechange/Flickr(CC BY-NC-SA 2.0)

COP30倒數計時 全球減碳行動如何拼湊前行?

前途黯淡不明,對170多個尚未提交NDC 3.0的國家來說,所謂的好範本又會是什麼面貌呢?

NDC通常包含了減量目標、配套政策、執行策略、行動細節。好範本的指標則在於完整與一致性。

  • 完整(comprehensiveness):四項最重要的氣候談判標的,包含溫室氣體減量目標、調適、資金、技術等需求皆須寫入,讓內容盡量完備。所有部門包含能源、運輸、農牧等,與經濟相關的部分均須納入。此外,所有的溫室氣體,包含甲烷和氮氧化物 (NOx) 也需納入。
  • 一致(consistencies):NDC 3.0不僅要與2023年第一輪全球盤點報告成果一致,也要和IPCC 1.5°C特別報告研究成果一致,將目標年設定為2035、2050年,並調整2030~2035期間的具體措施。

此外,從高碳轉低碳的過程中,能源轉型的公正、平等、究責、透明度、公民參與等要件,也逐漸主流化,成為檢視內容的勾選項目。

針對NDC 3.0繳交遲緩,聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)的執行祕書斯帝爾(Simon Stiell)也不得不出面緩頰,他認為各國多花些時間撰寫也情有可原,但最遲不得超過9月,絕不能耽誤了9月出版2025 NDC整合報告的期限。

COP30即將於11月10日~21日在巴西雨林城市貝倫舉辦。多數國家預期這會是場里程碑會議。

《巴黎協定》每五年提交的NDC像是單方面轉動的齒輪結構,愈栓愈緊,不能反轉。其所自定的貢獻,也隨著新版的減量目標,愈提愈高,這種提高標準、漸入佳境的制輪機制(ratchet mechanism),正是當初氣候公約設計的核心檢核要件。面對目前鬆散的氣候行動,我們與其擔憂公約停滯不前,不如從NDC著手、具體實施,拼湊前行。

參考資料

UNFCCC, NDC Registry

UNFCCC, NDC mapping by countries(截至2025年3月1日)

Climate Action Tracker, Country Assessments 

IISD, 2024 NDC Synthesis Report

WRI, Next Generation NDCs: Tracking Progress of Countries’ Nationally Determined Contributions  

The Guardian(2025年2月8日),Backsliding: Most Countries to Miss Vital Climate Deadline as COP30 nears.

Carbon Brief(2025年2月10日),Analysis: 95% of Countries Miss UN Deadline to Submit 2035 Climate Pledges

Climatewatch, NDC Tracker

Climate Action Network International , Guidelines for NDC 3.0: Delivering on the GST Outcome and Beyond

李河清

國立中央大學兼任教授、美國紐約州立大學(SUNY—Albany)政治學博士,長期投入環境外交、全球治理、永續發展等新興研究領域;規劃並推動科技與社會學程;持續出席聯合國氣候變遷會議(COP13-28)。

所有文章→

延伸閱讀

最近一個月的網頁瀏覽次數:64209