復古風潮再起,黑膠唱片迎來大復興。然而,許多唱片公司為了提升銷量,同張專輯會發行不同版本的彩膠或圖案膠,而黑膠唱片的原料是聚氯乙烯(PVC),從生產過程、運送到被丟進垃圾掩埋場,反而衍生了更多的環境問題。今年,怪奇比莉(Billie Eilish)和酷玩樂團(Coldplay)都推出了永續的黑膠唱片,試圖能在這股黑膠復歸風潮中找到平衡。

怪奇比莉(Billie Eilish)從2021年推出的黑膠唱片開始使用環保可回收材質。照片來源:Lars Crommelinck Photography/Flickr(CC BY 2.0)
在串流音樂當道的時代,很少人會花錢買專輯,但黑膠市場卻逆勢蓬勃發展。根據美國唱片業協會(Recording Industry Association of America,RIAA)的銷售數據,2023年美國市場黑膠銷量自1987年以來第二度超越CD。然而,美國最年輕的葛萊美獎得主怪奇比莉(Billie Eilish)今年接受《告示牌》採訪時卻直言不諱地批評,認為有音樂人推出各種限量版黑膠唱片只是為了賺更多錢,對環境影響毫不在意。
「我無法向你表達這有多浪費,」怪奇比莉形容當前發行多種黑膠唱片的風潮,就像在玩《飢餓遊戲》(反烏托邦作品),所有發片歌手都被迫遵循這種規則,好讓樂迷和粉絲掏出更多錢。
英國滾石樂隊(The Rolling Stones)在2023年發行的新專輯《哈克尼鑽石》,推出了至少43種不同版本的黑膠唱片,儘管曲目完全相同,每個版本的黑膠唱片卻都有不同的顏色和設計。
捲入爭議的還有美國流行樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift),她推出的新專輯《折磨詩人俱樂部》,有四種不同顏色的黑膠唱片版本,每個版本都包含一首獨有的額外曲目,鼓勵粉絲蒐集全套四種版本。這種做法引來部分粉絲的批評,認為她是在利用粉絲的喜愛牟利。

黑膠熱潮掀起,許多歌手都推出黑膠唱片搶攻新商機。照片來源:Mick Haupt/Unsplash
黑膠唱片是由難以回收的塑膠「聚氯乙烯」(PVC)製造,以一張唱片包含約135克的聚氯乙烯來算,每張唱片會產生約0.5公斤的二氧化碳,相當於燃油車行駛3.2公里的碳排放量。
大多數黑膠唱片使用全新的PVC塑膠材料製造,包裝也是一次性塑膠。丟棄的PVC可能需要數百年才能分解,而在大多數垃圾掩埋場中,這些PVC唱片會釋放塑化劑,成為污染物逸散到環境中。
現在,有越來越多音樂人開始關注音樂產業對環境的影響。像是怪奇比莉就表示,她新專輯《溫柔重擊》的黑膠唱片將使用100%回收或環保材料製成,外包裝也將採用回收材料。
事實上,早在她2021年的專輯《怪樂的不得了》中就採用了類似的做法。儘管這張專輯有四個版本的黑膠唱片,但所有唱片都是用回收材料製成,外包裝則使用可分解的甘蔗纖維材料。
一向注重低碳永續的英國著名樂團酷玩樂團(Coldplay),也宣布10月將推出的新專輯《Moon Music》,將成為全球首張以環保黑膠唱片(Eco Record)形式發行的專輯。每張黑膠唱片由九個回收寶特瓶製成,製作過程中的碳排放量會比傳統製作方式減少85%。此外,專輯的CD版本也將使用首創的環保CD(Eco CD),可望減少78%的碳排放。
此外,酷玩樂團還與非營利環保組織「海洋潔淨基金會」(The Ocean Cleanup)合作,推出特別版黑膠唱片。這個版本使用的再生材料中,有70%來自基金會在瓜地馬拉拉斯瓦卡斯河(Rio Las Vacas)攔截的河流塑膠,藉此防止更多塑膠流入洪都拉斯灣。酷玩樂團表示,《Moon Music》的初版黑膠唱片和CD將限量發行,以避免過度浪費。

酷玩樂團與非營利環保組織The Ocean Cleanup合作推出以回收寶特瓶製成的特別版黑膠唱片。照片來源:THE OCEAN CLEANUP

酷玩樂團(Coldplay)宣布10月將發行全球首張以環保黑膠唱片。照片來源:Anna Lee Webres/Warner Music Group
不只音樂人發揮影響力,唱片製造商也意識到必須變革。英國的黑膠唱片製造商Key Production就與供貨商合作,以生質燃料取代化石燃料製成PVC黑膠唱片。
Key Production的執行長艾曼紐(Karen Emanuel)表示,生質燃料屬於再生燃料,通常由植物油製成,可為製造過程減少高達90%的碳排。目前已經壓制成黑膠的唱片無法回收再製,但生產可回收黑膠是Key Production下一步的努力目標。
除了黑膠唱片本身,產品的運輸和丟棄也對環境造成影響。艾曼紐指出,由於黑膠唱片又大又重,其運輸排放量比CD高出許多。她常說服大眾購買140公克的黑膠唱片,而不是180公克的特別版,因為除非擁有價值數千英鎊的高級音響設備,否則基本上無法分辨其中差異。每張黑膠減少40公克的重量,能讓整批貨物更輕巧,碳排放量也更少。
所以,完全不買實體唱片會更環保嗎?事情可能沒那麼簡單。根據英國基爾大學(Keele University)的研究,最永續的聽音樂方式取決於每個人的習慣。串流平台看似對環境影響較小,但Spotify最新的影響報告顯示,2023年的碳排放量總計達28萬355噸,因為網路傳輸、資料儲存和設備充電都需要耗能。
如果只聽一首曲目幾次,串流平台仍然是最好的選擇。不過,對於反覆收聽同一首歌的樂迷來說,實體專輯可能是更永續的選擇。
最近一個月的網頁瀏覽次數:109905