碳紅利是指把徵收到的「氣候收入」依比例歸還給民眾,或獎勵減碳有成的企業或家庭。一方面可以補償生活中氣候變遷帶來的環境負面影響,一方面可以避免民眾受到成本轉嫁的間接剝奪。國際上已有幾個國家施行碳紅利制度,他們是如何分配的呢?
2023年是台灣碳金融快速發展的一年,台灣碳權交易所於8月7日在高雄揭牌,2024年預計針對年排碳量逾2.5萬公噸、共287家的排碳大戶開徵碳費。
碳權交易系統、碳稅、碳費、歐盟碳關稅(又稱為碳關稅;Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)、碳中和⋯⋯等各項名詞出現在各大媒體版面。隨著台灣碳金融市場逐步形成,一個比較少討論的名詞也進入大眾視野,那就是「碳紅利」(carbon dividends)。

國際上針對各種碳權制度以及抵銷方式已討論多年,圖為第26屆聯合國氣候大會。攝影:趙偉婷
碳紅利,簡而言之就是把氣候收入(climate income),也就是政府課收的碳稅、碳邊境税或是碳權交易的所得,依據不同方式分發給人民。美國麻省大學經濟系榮譽退休教授博伊斯(James K. Boyce),多年來致力推動碳紅利,他認為此政策更能實現社會公平與正義,並促進一般民眾更好地接受減碳政策。
一般大眾或許會好奇:「碳紅利如何能促進公平正義?」回答這個問題前,必須先了解市場工具的爭議。
其實不論是碳稅或碳權交易,都常受到反對團體的批評。首先,他們認為此舉是用資本主義的方式解決資本主義帶來的問題,企業或是工廠只要付錢就可以排放汙染、破壞環境,因而被調侃為新型的「贖罪券」。
另一個對碳市場工具的主要批評是「將成本轉嫁於消費者」。舉例來說,廠商因繳交碳稅增加成本,轉而將產品價格提高,徵收碳稅或碳權制度反而是苦了最底層的消費者,讓他們付更多的錢購買相同的產品或服務。
碳紅利就是消弭這些批評的一項政策工具。
透過把徵收到的「氣候收入」還給民眾或獎勵減碳有成的企業或家庭,一方面補償民眾受到汙染或氣候變遷所帶來的環境負面影響(如增溫、健康問題),另一方面避免消費者因為成本轉嫁問題被間接剝削。在促進環保、節能減碳的同時,現金回饋可提高民眾對於減碳政策的支持。因為具有這些優點,使得碳紅利在全世界引起越來越多的關注。
國際上已有幾個國家施行碳紅利制度。其中一個是加拿大,2019年起聯邦政府針對尚未實施碳定價的省開徵「碳稅」(Carbon Tax)[1]。到2020年時,每噸碳價已達到加幣50元(約台幣1170元),並涵蓋了加國境內約84.2%的溫室氣體排放。
加拿大絕大部分的碳稅收入(90%)都回饋給家庭支出(類似退稅,金額隨省份及家庭人數不同),剩下10%用於教育和公共建設。
另外一個例子是從2008年開始徵收碳稅的瑞士[2],瑞士將碳稅約三分之二的收入重新分配給居民和企業(按薪水比例)。 剩下的三分之一則用來投資建築節能計畫和再生能源技術。
瑞士居民每年可通過健康保險帳單折扣獲得碳紅利,在瑞士每位居民都規定要有健康保險,這樣的分配方式不僅快速又便利,但也因為是附加在健保帳單上,許多居民反而不知道政府有此碳紅利返還於民的政策。
根據2019年對1050名瑞士居民進行的調查發現,只有11.8%的受訪者知道碳稅收入被重新分配給居民和企業,而只有14.7%的受訪者知道碳紅利是通過年度健康保險帳單的折扣支付給他們。也導致了有些反對聲浪認為,碳紅利普發其實並無助於推行碳定價措施。

碳稅在瑞士行之有年,將三分之二的收入返還於民。照片來源:Victor He/Unsplash
台灣目前不論是碳費或是碳權交易制度都屬於剛起步,例如2024年碳費只針對200多家排放大戶徵收,且目前社會討論的價格落在每公噸300~500台幣,遠遠低於國際碳價。想要有更能促進公平正義的碳紅利,勢必未來價格要提高。此外,針對碳紅利的回饋機制要如何設計(歸還比例與歸還方式)與應用、是否仿效加拿大或瑞士制度,仍有許多討論與發展空間。

台灣碳權交易所於今年8月揭牌,預計明年針對年排碳量逾2.5萬公噸的排碳大戶開徵碳費。攝影:李蘇竣
註釋
[1] 加拿大原本有幾個省份推行碳交易制度,但是從2019年推行碳稅開始,如果碳權交易碳價低於碳稅,則改成徵收碳稅。
[2]瑞士碳稅僅適用於建築部門和部分工業部門用於產生熱、光或電力的化石燃料。
參考資料
OECD(2022年),Pricing Greenhousing emissions, country notes: Carbon pricing in Canada
台達電子文教基金會低碳生活部落格(2019年1月11日),帥哥總理拚了!加拿大碳稅正式上路
今周刊ESG(2023年5月3日),碳稅、碳權交易以外,符合社會正義的碳定價系統:「碳紅利」是什麼?
Tax Policy Center(2018年12月12日),HOW TO DESIGN CARBON DIVIDENDS
Canary Media(2022年1月24日),Do dividends make carbon taxes more popular? Not so far, study finds
最近一個月的網頁瀏覽次數:64509