今年7月初落幕的國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)第80屆會議上,175個會員國達成共識,航運業將在2050年前達成淨零排放,船舶業的減碳轉型之路迫在眉睫。幸運的是,各界早已經開始著手研發船舶的能源效率改良,現在究竟有哪些可能可行的低碳航運方式呢?

國際船運業每年製造大量碳排放。圖片來源:127071/ Pixabay
航運業每年排出大量溫室氣體,據聯合國統計,全球航運業每年排放的二氧化碳約10億噸,約佔全球溫室氣體排放量3%,確實有致力於減少碳排放的必要性。即使存在著「卡船」的斷鏈危機,後疫情時代貿易仍持續活絡,若沒有任何政策改變而放任排放量以現行趨勢上升,2050年的排放量將翻一倍。
因此IMO除設定2050年前達成淨零排放的目標外,也將2008年設定為基準年,分別制定於2030年、2040年達到減少碳排放達30%及70%的目標。
IMO的新規定要求船運業管控現有船隻的能源效率,這代表著若旗下的貨輪過於老舊、燃油效率不佳,就只能透過減少載貨、降低航速來減少排放,如果以上兩者都行不通,就只能無限期延後出航,或是直接購置新船。但無論哪一個選項,都將衝擊業者營收,以及整體航運業量能。
因此,各界開始將腦筋動到燃料上。以再生能源為例,今(2023)年8月,三菱公司所有的貨輪「羅盤座海洋號」(Pyxis Ocean)搭載了兩座由英國BAR 科技公司和雅苒海洋技術公司開發的「風翼」(WindWings)金屬翼帆,將從新加坡啟航前往巴西。雖然有評論譏為「重返風帆時代」,這仍然是以再生能源作為貨輪替代能源的一大突破。
這是風翼技術的首次運用。據設計團隊估計,一座翼帆每日可以節省1.5噸燃料、4.65噸二氧化碳排放量。然而,即使貨輪具備風力發電能力,如果僅依靠風力作為動力,貨輪只能達到5節半以上的速度。雖然無法完全取代燃油的主驅動地位,但可以期待未來後續透過改良設計並實裝在其他貨輪,無疑是一個好的起點。
除了已大量應用在陸上交通工具的氫能之外,現階段船運公司較矚目的能源是「甲醇能」。最早的甲醇動力雙引擎貨輪「挪威船級社級」(DNV class)在2016年問世。
今年6月,全球最大的貨櫃船運經營公司及貨櫃船供應商快桅集團(Maersk)也宣布向中國揚子江船業訂購6艘9000 TEU(20呎標準貨櫃)貨輪,都將配備可使用燃油及甲醇為燃料的雙引擎。
此外,快桅集團在2021年承諾任何新下訂的船隻都將使用綠色燃料;到了2023年,快桅集團總共已下訂25艘可使用甲醇燃料的貨輪,約占全球訂單的20%。

甲醇的能源效率較低,需要的儲存空間較其他傳統作法大。圖片來源:2427999/ Pixabay
使用甲醇作為燃料的好處在於,醇類的製造技術已十分成熟,且中國、美國與歐洲都有工廠可以大規模生產。雖然甲醇主要產自化石燃料,但現行技術已可產出利用農業、林業的有機廢料、甚至是大氣中的氣體製成的「綠色」甲醇。
據全世界最大甲醇生產商及供應商梅賽尼斯(Methanex)統計,與傳統航運用燃料相比,甲醇約可減少95%的硫化物、PM2.5及80%的氮氧化物排放,且生質甲醇、「綠色」甲醇具備高度碳中和的潛力;新加坡甲醇研究會(Methanol Institute)則估計,用太陽能、風能等綠能製造的甲醇,其碳排放可減少超過90%,不過若使用傳統電網電力,則可能超過原本燃料碳排放。
DNV的替代能源紀錄中,已將甲醇的製造方式分類為「綠色」、「藍色」及「灰色」,市場未來將可以自行選用偏好的方式生產甲醇,DNV更估計「綠色甲醇」在2024年至2025年就有機會邁向大規模、商業化生產,小規模生產則可能更早達成。
即使極具潛力,甲醇仍有許多缺點,像是為了要產出等量的能源,甲醇的儲存槽需比傳統的重油儲存槽大上2.5倍、比液態天然氣則大上1.3倍,而其閃燃點為11~12°C,除了極為易燃還有毒性,因此在技術還未成熟前,以甲醇作為能源的船隻仍將以較為小型的為主。

北歐國家正在積極研發氨能貨輪。圖片來源:擷取自NoGAPS報告
另一個正在實驗的燃料則是「氨」,最為積極開發的是北歐國家。由北歐部長理事會(Nordic Council of Ministers)下的北歐創新組織(Nordic Innovation)啟動的〈北歐綠色氨能船隻〉計畫(NoGAPS),目的是希望開發出由氨驅動的貨輪。
這項2020年啟動的計畫與國際海事組織合作,總共分為三個階段。第一階段的NoGAPS 1主要是向供應鏈中的利害關係人進行公開募資,現在所處的第二階段NoGAPS 2則是進行商業設計與改良,而最後的NoGAPS X則是正式進行建造。
氨能貨輪目前仍停留在研發階段,且與甲醇有相同疑慮,氨同樣也對人體有害,且高度易燃、易爆還有腐蝕性。如果要做為燃料使用,除了設計以外,其儲存與處理都需要有一系列完整的配套措施。
在國際低碳風潮的吹動下,替代能源的開發其實早就開始,如今加上聯合國的推動,其進程將會持續加速。世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)指出,船運業如被視為國家,將成為全球第六大碳排放國,如果能夠有效改善其碳排,無疑將對氣候變遷治理帶來正面的影響。
BBC(2023年8月21日)The International Maritime Organization has set a net-zero goal "by or around 2050". What is needed to reach this?
MIT Technology Review(2023年7月11日)The UN just set a net-zero goal for shipping. Here’s how that could work.
UNILAD(2023年8月21日)World's first wind-powered cargo ship sets sail with groundbreaking giant metal 'wings'
YARA Marine Technologies,WindWings
DNV(2018年10月9日),Alternative fuels: the options
DNV(2022年11月24日),Methanol as an alternative fuel for container vessels
DNV(2023年4月20日),Methanol as fuel heads for the mainstream in shipping
Maritime Professionals(2023年3月7日),The potential of alternative fuels in the shipping industry
Maersk(2023年6月26日),Maersk orders six methanol powered vessels
Methanex,Methanol as a Marine Fuel
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping(2022年6月30日),New analysis: Ready, set, decarbonize!
Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping(2023年3月29日),Nordic Green Ammonia Powered Ships (NoGAPS)
Nordic Innovation,Feasibility assessment of an ammonia-fueled gas carrier design
Nordic Innovation(2021年),NoGAPS: Nordic Green Ammonia-Powered Ship
Nordic Innovation,The Nordic Green Ammonia Powered Ships (NoGAPS)
Energy Monitor(2023年3月14日),Amogy to unveil world’s first ammonia-powered, zero-emission ship
Canary Media(2022年11月10日),The race is on to build the world’s first ammonia-powered ship
Methanol Institute,Carbon Footprint of Methanol
最近一個月的網頁瀏覽次數:80630