2023年8月1日起法國電價再漲10%,這已是今年第二波調漲。從2021年俄烏戰爭爆發後,法國家庭用電已經漲了約31%。面對不斷攀升的能源價格、幫助民眾落實節能減碳,法國政府列出20條節能小秘招,一起來看看台灣是不是也適用。
法國政府日前宣布自今(2023)年8月1日起,全國電價上漲10%。家庭用電在7月時每度約0.1708歐元(約新台幣5.64元),8月調漲成0.18788歐元(約新台幣6.2元)。面對節節高升的能源價格與飆漲的物價,民眾、店家怨聲四起。

歐洲能源價格從烏俄戰爭爆發以來就不斷攀升。圖片來源:Alexander Stein/ Pixabay
去年(2022年)9月馬克宏政府曾拍胸脯保證2023年全年電價漲幅會限制在15%。但今年法國電價已兩度調漲,不僅2月已上調15%,8月又有另一波漲幅。算算從2021年烏俄戰爭爆發後,法國家庭用電已經漲了約31%,並且在未來幾年還可能面臨進一步上漲的風險。
面對不斷高漲的電費,法國消費者將如何應對?法國的生態轉型局(Agence de la transition écologique, ADEME)列出了20條節能秘招。其中,除了常見的隨手關燈、將燈泡換成LED燈、購買節能電器[1]等建議外,還有幾項台灣比較少聽到的節能小撇步。
研究指出,裝半滿的洗衣機雖然省水,但和全滿時消耗的電量是一樣的,因此法國生態轉型局建議民眾,洗衣等滾筒裝滿後再一次清洗。在法國,每個家庭每年大約使用洗衣機進行200次洗滌。若每次洗衣服都將滾筒洗衣機裝滿,估計每年約可減少洗衣機30次運轉,節省約15%的洗衣電費。此外,讓衣服自然風乾,不使用烘衣機,每年約可降低200度用電。
法國人平均每週使用洗碗機三至五次,有18%的家庭甚至每天都使用洗碗機。對此,法國生態局也建議,等洗碗機裝滿再一次運作會比較省電。
這兩項建議在台灣人耳裡聽起來很「癩哥」(閩南語:骯髒,thái-ko),但畢竟台灣位處熱帶、亞熱帶,如果真的等到洗碗機、洗衣機滿了再清洗,可能就細菌滋生、臭味飄散、小強滿地走。
法國雖地處溫帶,氣候乾燥,蚊蟲害也比較少,但近年隨著氣候暖化,夏日氣溫節節飆升,加上鼠患[2]嚴重,政府提供這樣的建議會有多少人買單,也就不得而知。
現代人電視越買越大,帶來震撼視覺享受的同時也消耗更多電力,一台106公分(42吋)電視的功耗,相當於三或四台80公分(31吋)的電視。因此生態轉型局建議民眾可優先考慮購買小電視。
另外,降低電視螢幕的亮度,除了可以保護眼睛之外,也可以將設備的耗電量減少約 25%。
現代人睡覺通常不會將網路與電視機上盒的電源關閉,然而一台24小時保持開啟的機上盒,每年約可消耗200多度電,相當於一台洗衣機的電量。法國政府指引指出,晚上睡前關閉機上盒電源可節省大約 25% 的電量。
日常中處於待機狀態的視聽和電腦設備、烹飪用具和咖啡機、麵包機等小家電,無形中也正消耗些許電力,雖然不多,累積下來也挺可觀。舉例來說,若拔掉濃縮咖啡機(包含隱藏式待機電源)的插頭,每年約可節省3-4歐元(約新台幣100元)電費。
指引指出,關閉待機電源最多可節省15%的電費(不包括電暖和熱水器),每年可省下超過100歐元(約新台幣3300元)。
身處溫帶地區的法國,節能一大重點就是從使用熱水、房子隔熱到暖器使用下手,可以大大看緊荷包。
歐洲家庭使用的熱水器通常是儲水式熱水器,也就是燒一大缸保溫著,以便隨時隨地都有穩定的熱水流出,可想而知用電量相當驚人。

法國儲水式熱水器,平時裡面會儲備熱水,以便隨時可以有穩定的熱水使用,但是是家中的吃電大怪物之一。攝影:趙偉婷
法國生態轉型局建議,可將儲水槽放在熱量不容易散失的位置,並透過隔熱材料包圍熱水箱和管道,避免熱能流失。同時,熱水器溫度設置在55℃,不僅可以避免細菌滋生,也能壓低加熱時的耗電量。
此外,洗澡時盡量不要洗太燙,平時用水如洗菜、洗手等,只使用冷水。出遠門時也可以將熱水器關閉,避免持續加熱耗費電力。
歐洲位處溫帶地區,用電高峰期跟台灣有所不同,台灣夏季常因開冷氣用電飆高;歐洲則是冬天使用暖氣時用電量上升。以下圖表法國小家庭用電量可以看出,用電高峰落在每年11月到3月。夏季用電則為全年最低。

法國小家庭一年用電量,因暖氣使用率高,用電高峰期約為冬季11月到3月左右。圖片來源:趙偉婷提供
針對電暖器的節能方案,法國政府有幾項建議。首先,做好家庭的隔冷與隔熱措施。像是加裝雙層密閉窗,在家時將門縫用布塞住,防止冷風透入。
平時在家時,暖氣溫度不要開太高;外出時將暖氣降低幾度。夜幕降臨、氣溫下降時,將外部遮陽窗關閉、拉上窗簾,防止寒冷輻射進入家裡。
此外,政府也建議民眾可以使用木材爐灶取暖,還特別出了木材取火指南與迷思說明。
以上幾項法國政府對民眾的建議,有幾項在台灣人的眼裡或許有點奇葩。但面對越來越昂貴的能源價格,以及更頻繁的極端天氣,不論身在何處,從居家小地方開始落實,也能幫助節能抗暖愛地球。
[1] 歐盟目前節能規範有七個等級(A到G),每個級別的差異代表大約15%到20%的能源節約。
[2] 根據滅鼠專家估計,巴黎老鼠數量目前約500萬隻,即每名居民平均有1.5至2隻老鼠。
參考資料:
1. 法國生態轉型機構(ADEME,2022年10月14日),Économies d'énergie - Comment réduire sa consommation d’électricité
2. Le Monde(2023年7月18日), Les tarifs de l’électricité vont augmenter de 10 % au 1ᵉʳ août
3. Europe 1(2023年8月1日), Électricité : les prix en hausse de 10% ce mardi et ce n’est pas terminé
4. 低碳生活部落格(2022年10月6日),冷颼颼的天氣,貴死人的帳單 歐洲卯起來節能
最近一個月的網頁瀏覽次數:84652