內政部在2021年宣布,未來新建社會住宅都必須符合綠建築、智慧建築及耐震三大標章。國家住都中心也表示,目前已決標及發包中的17處社會住宅,皆為綠建築銀級[1]以上、智慧建築合格級[2]以上與標準規格的耐震標章[3]。
除了讓更多人住得起房子,社會住宅也被期待具備社會融合、永續發展、共享社區精神等功能。然而,這些標準仍停留在「合格」而已。
社會住宅不只落實居住正義,更要環保節能!說到台灣的永續社會住宅,位於台北市松山區的健康社會住宅是知名的例子。
松山健康社會住宅除了有先進的節能、隔熱設計,也架設屋頂太陽能板與雨水回收系統。在室內使用綠建材,減少建材本身的碳排放,也因此獲得台灣住宅建築獎的社會住宅特別獎。

社會住宅示意圖。圖片來源:Wiki Commons
南港機廠基地社會住宅是仍在興建中、台北市最大量體的社會住宅(1000戶以上),也是全球第一個取得「BS 8001:2017」循環經濟國際認證的社會住宅。在建材與工法上追求最大的資源運用效率、使用再生材料、確保建材拆除後能被回收使用。透過太陽能板、滯洪池與電力回生電梯設計[4]建築本身能自行發電、節約水資源。
文山區興隆D2公宅則是北市首個設置智慧電網的社會住宅。透過多種家用智慧裝置,讓301戶住戶能即時瀏覽用電資訊,相較一般用戶減少了約13%的用電。台北市以外有台南沙崙智慧綠能住宅園區、高雄苓雅區綠能社宅等案例。不只全台各地都在興建社宅,興建工程與建築落成後的節能、碳排放與資源循環也越來越受重視。
「居住正義」在台灣已討論多年。2023年台灣的房價所得比為20.1,高於新加坡(15.5)、瑞士(9.7)。一個中等收入家庭必須不吃不喝20年才買得起一般大小的公寓。台北甚至是全球僅次於香港、房價所得比最高的城市。
房子變成投資工具,多數人難以負擔。因此許多人開始倡議社會住宅政策,作為落實居住正義的工具之一。
學者麥可史東(Michael Stone)認為,社會住宅應非營利、不得轉售、且居民有永久居住權,才能讓更多人負擔起有品質的居住生活。
這幾年,相當多的縣市表態興建更多社會住宅。至今全台約有2萬戶已落成的社會住宅。中央政府提出「8年20萬戶社會住宅」( 2017~2024)政策目標。目前已邁入第二階段,代表這幾年內必須興建至少7萬戶的社宅,卻也將製造約1250噸的廢棄物。豐譽聯合工程公司謝佶燁董事長就認為,若同時導入循環經濟的概念,可以減少建造過程中的大量環境危害。
除了讓更多人住得起房子,社會住宅也逐漸被期待具備社會融合、永續發展、共享社區精神等功能。
內政部在2021年宣布,未來新建社會住宅都必須符合綠建築、智慧建築及耐震三大標章。國家住都中心也表示,目前由已決標及發包中的17處社會住宅,皆為綠建築銀級以上、智慧建築合格級以上與標準規格的耐震標章。
然而,這些標準僅停留在「合格」而已,循環建築更是不在標準之內。
參照國外成功案例,維也納或可成為台灣學習的典範。維也納社會住宅比例高達45%,市政府可謂最大的「房東」。
維也納入住社宅的唯一限制是收入在特定標準以下,但相當於比七成五的市民家戶收入還高,因此全市有1/4的居民都住在社宅。
氣候危機下,維也納市政府訂定2040年碳中和目標,並在近期加大力道促進社會住宅的減碳。翻新老舊社宅也成了其中的重要手段。

維也納古老社會住宅。圖片來源:Wiki Commons
例如「智慧社區-蓋伯勒街住宅區(SMART BLOCK_Geblergasse)」翻修計畫,在百年歷史的老舊建築裝設熱汞、太陽能板與儲能設備,大量提升建築採光與隔熱效果。在冬天時使用地熱與夏天所儲存之電力,建築本身不再需要天然氣供暖,2021年獲得奧地利國家永續建築獎。
永續社會住宅不只需要新科技,更需要人的參與。歐盟「smarter together永續城市計畫」有維也納、里昂、慕尼黑等大城市共同參與,數十個實驗計畫在其下同步進行。
其中豪夫街(Hauffgasse)再造計畫尤其知名,計畫參與者包含維也納市政府、非營利營建公司、研究機構與顧問公司等多個單位。共485戶居民居住於社會住宅。不只安裝了69瓩的太陽能板與社區汽車共享系統(社區一同購置三台電動汽車,由15位居民自願管理租借系統),計畫方為居民舉辦多場「能源效率世界咖啡館」,讓社宅居民一同參與永續再造過程。計畫報告書結論也強調,在計畫初期就邀請居民加入決策至關重要。
氣候危機越演越烈的當今,建造社宅時加入永續環保概念,不只照顧這世代的公平正義,也顧及下個世代的幸福。
[1] 根據綠建築標章總表,建築依據其在9大指標(如生物多樣性、節能、CO2減量等)的得分分為5級: 合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級。銀級代表在九大指標中的得分概率分布在60%-80%
[2] 智慧建築標章有8項指標(基礎設施指標群與功能選項指標群),合格即為最低層級,代表該建築通過所有基礎設施指標與一項功能選項指標。更高等級依序尚有銅級、銀級與黃金級。
[3] 耐震標章分為耐震設計標章與耐震標章,只有合格與不合格2種分類。此三種標章以此為成本最高、申請門檻也最高,因此全台目前只有63棟建築獲得此認證。
[4] 電力回生電梯指的是當電梯減速煞車時,透過電子元件蒐集其煞車時的動能、藉由發電機再轉換成電能。因此使用電梯時能同時產生電力,減少整體的能源浪費。
參考資料
倡議+(2022年11月21日),建築也能與自然循環共享!九典建築「借風」打造永續低碳建築
遠見(2021年8月30日),台灣首座「循環經濟建築」南港機廠社會住宅,建造到入住零廢材,節能還能生財
報導者(2022年11月17日),【六都政見社宅篇】興建社宅已成共識,如何整合資源、永續營運是未來焦點
循環台灣基金會(2022年12月21日),內政部循環建築論壇:社宅導入循環建築,讓好主意成為好生意!
廖建棠、劉倫良、楊宏澤(2018年1月),《中華技術》117期 32-45頁, 台北市節能智慧公宅與虛擬電廠之建置
林育慈(2021年10月),《營建知訊》465期, 維也納社宅百年演進發展(中)
低碳生活部落格(2014年6月19日),不僅居住正義 社會住宅還要永續節能
最近一個月的網頁瀏覽次數:65791