國際能源署IEA的再生能源年度報告指出,未來6年(2022-27年)全球再生能源安裝量將大爆發,相當於之前21年累積的裝置量!

IEA去年底發布再生能源報告(Renewables 2022)。來源:IEA Renewables 2022
俄烏戰爭開打整整一年,繼疫情之後,又重塑全球樣貌。能源方面,俄羅斯限縮天然氣供應,欲控制歐洲,使得天然氣價格大漲,煤價油價跟著上漲,但也刺激各國(尤其歐洲)努力透過增加再生能源及提升能源效率使用,來戒除化石燃料毒癮。
國際能源總署(IEA)去年底發布再生能源報告(Renewables 2022),上看未來短短6年(2022-27年)全球再生能源安裝量,幾乎與過去21年所累積的裝置量,相匹敵了!

全球未來6年再生能源安裝量將達2400GW,與前21年相當。來源:IEA Renewables 2022
雖然戰爭傷亡慘重,但意外促使歐洲及全球加速發展綠能與節能,歐洲就有一媒體爭議地將俄國總統普丁,在歐盟綠色議程最具影響力的28位人物中,列為第一名。
而對民眾來說,能源價格以倍數飆漲,實在嚇人。法國甚至傳出今年3月要調漲10倍電價,雖然因為暖冬而暫時降低影響,但專家警告,歐洲隔年的冬天仍有天然氣短缺風險。因此,除了節能措施以外,愈來愈多商家與民眾開始在屋頂安裝太陽能板,減少電費支出。顯然,漲能源價格及冬天受凍的切身壓力,比起宣導氣候危機,更能刺激大眾採取綠色行動。

歐洲電價與供暖價格因天然氣短缺而持續飆升,民眾大喊吃不消。來源:IEA Renewables 2022
在人人用綠電浪潮之下,IEA預估,2025年全球再生能源發電量將超越燃煤發電,成為最大電力來源。到2027年,全球再生電力比例將大幅成長10%,達到38%,其中風光占比將接近20%。

全球太陽能裝置容量2027年將超越煤炭。來源:IEA Renewables 2022
不過再生能源大爆發,就能解決氣候變遷問題?先別高興得太早!按照2050淨零情境,五年之後全球所需再生能源安裝量要達到3800GW,可是目前IEA依現況發展所預估的量,只到2400GW。不過IEA也強調,只要各國改善政策,再生能源成長幅度可以再比預估增加1/4,能縮小與淨零目標之間的差距。

IEA的再生能源樂觀加速情境可比原本預估多了1/4。來源:IEA Renewables 2022
另一個問題是,再生能源大增,綠氫產量是否也能有所增長?綠氫產量在全球氫氣占比中,從現行的不到1%,到2027年能有機會成長到2-3%。的確,聽起來還是很低,不過再生能源發電都不夠用了,除非未來再透過碳稅制度,讓綠能產氫比產綠電更有利可圖,綠氫才有機會迎來爆炸性成長。

IEA預估2027年綠氫產能可達50GW。來源:IEA Renewables 2022
以歐洲來說,平時大家較不會注意能源安全、能源自主議題,大多時候總得等到發現問題時才驚覺。而台灣身為孤島型國家,其實發展分散式的再生能源,並不只是為了解決氣候變遷這麼簡單,還有能源自主這般國家層級的考量。
目前,歐洲再生能源發電比例高達近40%,仍然被俄羅斯掐住喉嚨,受能源價格高漲之苦,台灣再生電力占比只有個位數,借鏡歐洲經驗,要再加把勁刺激發展!
【參考資料】
最近一個月的網頁瀏覽次數:65790