俄國切斷天然氣供應,使得歐洲能源供給瞬間減少,價格飆升。在英國,每家庭平均能源支出從原本每年1971英鎊上升至3549英鎊,飆漲80%;在法國,大盤商採購電價已從去年的每百萬瓦85歐元,升至上個月的每百萬瓦1,000歐元。
剛剛經過COVID-19疫情、熱浪、乾旱、森林野火肆虐的歐洲國家,隨著冬日的逼近,又將面臨新一波能源危機的考驗。
疫情後的通膨已讓民怨四起,隨著烏克蘭戰爭膠著,俄羅斯無預警切斷供應歐洲的天然氣的「北溪一號」,並威脅除非歐洲各國停止制裁,否則將無限期斷供。少了便宜的俄國天然氣,歐洲能源供不應求,而寒冷的冬季,正步步逼近。

俄羅斯切斷了輸歐天然氣管線北溪一號,並威脅無限期斷供直到歐洲各國停止對俄羅斯經濟制裁。圖片來源:Pxhere
與台灣用電高峰在夏季有所不同,歐洲地處溫帶地區,雖然近年屢受夏季熱浪襲擊,用電高峰時期仍在冬季。以法國為例,保暖設備就佔了一般家庭冬季能源使用的66%。
今年初烏克蘭戰爭爆發,歐洲多國對俄國發動經濟制裁,減少俄國石油進口,已使能源價格上升一波。俄國不甘示弱作出反擊,在冬天到來前,切斷對歐洲天然氣供應,使得能源供給瞬間減少,價格飆升。
英國人首先有感,在英國能源,使用費飆漲80%,每家庭平均能源價格,將從原本每年1971英鎊(約新台幣7萬元)上升至3549英鎊(約新台幣12萬6100元)。這對一般民眾,特別是經濟弱勢家庭來說,是筆很大的開支。因受不了高額的帳單,英國紛紛走上街頭抗議,要求政府介入平抑能源價格,並宣示發起「拒繳電費運動(Don't pay)」。

天然氣為英國、德國等歐洲多國重要的能源來源,也與民眾生活息息相關。圖片來源:Pxhere
隔著英吉利海峽的核電大國法國,全國能源有70%來自核能,並且供應全歐洲約15%的電力,理論上應該衝擊不大,但幾座核電廠因為年久失修,出現侵蝕問題,有安全上的疑慮,目前約有57%的核電電廠停機中。
能源供應吃緊,法國大盤商採購電價從去年的每百萬瓦85歐元(約每度電新台幣2.6元),升至今年八月每百萬瓦1,000歐元(約每度電新台幣30.42元)。估計一個家庭的帳單漲到至少每個月500多歐元,相當於1萬5000多新台幣。
並且,法國一般家庭多使用「電暖器」,冬天需要大量電力來保暖,能源穩定供給因此打上問號。面對高通膨與高電價,不少民眾都認為,黃背心抗議活動非常有可能再現江湖。
隔壁鄰居德國的情況也不樂觀,地處內陸缺乏海洋的調節,冬天最冷可能到-30℃。而德國能源有超過40%依賴天然氣,包括大多數的冬季供暖系統。少了俄羅斯便宜天然氣的供應,對德國人來說是基本生存危機。
來自德國北方城市漢堡附近的Jan跟我跟說:「在德國保暖是基本人權,法令有規定,房東必須確保出租的房子有充足保暖措施,如果讓房客挨凍,就可能被告上法院。」

巴黎市長更計畫將艾非爾鐵塔熄燈時間從凌晨1點,提早到晚間23點以節省電力。圖片來源:Pixabay
為了渡過能源危機,法國總統馬克宏多次召開緊急能源會議,三月時已開始禁止露天咖啡廳使用戶外冷氣或暖氣,接著下令商店開冷氣不准讓大門敞開,最近更要所有企業都提出至少減少10%能源消耗的節能計畫,並討論將各地高速火車(TGV)減班。
各地方市長考慮關閉公立游泳池,或是調漲門票。巴黎市長更計畫將艾非爾鐵塔熄燈時間從凌晨1點,提早到晚間23點以節省電力。但艾非爾鐵塔每小時閃爍時間只有5分鐘,提早兩個小時,等於只節省10分鐘的電力,效果不大,而被批評為作秀。
專注城市發展的法國人Nordine感歎:「我們在用一種很古老的方式節能,像是早年發展中國家缺電的時候,就通通關閉設施一樣。」
為了促使民眾節能,法國政府部門和媒體刊登節能妙招,包含了很多保持室內溫暖的方式。像是使用雙層或三層密閉窗,減少冷空氣流入;拿毯子將門縫塞住,以防止冷風進入;室內暖氣溫度不要開太高等。
照明方面,包含把電燈換成LED燈、減少亮度、隨手關燈……等。另外,在食物上也可以節能,特別是有很多燉菜料理的法國,政府建議,煮菜的時候記得把鍋蓋蓋上,提高效率。
德國政府則在九月初通過650億歐元的能源救助方案,將制定電價上限,發放補貼給需要的家庭,並下令所有政府機關冬季暖氣溫度只能維持最高19℃。有些政治人物更呼籲民眾減少洗澡次數、只洗重點部位、或用濕毛巾擦澡。
地處寒冷北歐的芬蘭,冬季最盛行的活動蒸桑拿浴。面對能源危機,政府也呼籲民眾減少使用桑拿的時間。

歐盟的電器上都有能源效率標示。攝影:趙偉婷
為了知道一般民眾家裡都用哪些方式節能跟看緊荷包,我詢問了來自歐洲各地的同事他們家裏的小撇步。
住在巴黎近郊Emilien的說:「法國電價有分離峰價格跟尖峰價格,很多人會趁離峰的時候洗衣服,省電費。」他也補充:「另外,我爺爺習慣晚上睡覺的時候把所有的電器插頭都拔掉,不過是為了防止失火。法國老一輩的人都有這習慣。」
德國友人Jan說:「德國人喜歡在冬天的時候在室內穿短袖,常常室內暖氣開很強,維持23到25℃最適溫度。不過現在政府下令機關最高溫度只能到19℃,也呼籲民眾效法。」
我問:「對了,德國人真的聽了建議,減少洗澡次數嗎?」Jan回答:「不可能啦,那只是不知知民間疾苦的政客提出來的口號,德國人每天都洗澡的,尤其藍領階級,工作完整身汗,怎麼可能不洗澡!」
在南邊的西班牙,氣候相對溫暖,對於冬季逼近顯得較老神在在,還答應要分享天然氣幫德國度過寒冬。
來自西班牙南部瓦倫西亞的Pablo說:「西班牙很多家裡沒有暖氣,反而是在南部,幾乎每家都有冷氣,用電高峰通常在夏季」、「今年夏天熱浪屢屢超過40℃,用電量大增。有些戶外餐廳、商店都使用噴灑水霧系統,不過水霧只能帶給你幾秒鐘的涼快感,之後身體反而濕濕黏黏的。」
通膨、極端氣候,戰爭威脅再加上俄羅斯的威脅,逼著歐洲由上至下都需加快節能的腳步,才剛剛經歷酷夏的歐洲人,冬天又一場辛苦的戰役要打。
【參考資料】
最近一個月的網頁瀏覽次數:66690